Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

A vezeték nélküli állapotfelügyelet növeli a vasúti járművek karbantartási hatékonyságát

  • Történet

    2017 június 13, 10:00 CEST

    Az SKF Insight olyan vezeték nélküli rendszer, amely összegyűjti a csapágyadatokat, és egy távdiagnosztikai központnak továbbítja a mechanikai problémák gyors elemzése céljából

    Svédország, Göteborg, 2017. június 13.: Az SKF kifejlesztett egy vezeték nélküli állapotfelügyeleti rendszert, amely lehetővé teszi az állapotfüggő karbantartás (CBM) bevezetését. A jövőben ez a rendszer segíti majd a vasút-üzemeltetőket a karbantartásra fordítható költségvetési keret hatékonyabb felhasználásában.

    Az SKF Insight kulcsfontosságú információkat közöl a kritikus vasúti kerékpár-alkatrészek állapotáról. A csapágy-meghibásodások és az ellaposodott kerekek gyors és pontos észlelésére a rendszer a vasúti kerékpár-ágytok egységre utólag néhány perc alatt felszerelhető kis méretű, korszerű vezeték nélküli érzékelőket használ. A vasúti kerékpárok karbantartási hatékonyságának növelésével a rendszer elősegíti a gördülőállomány megfelelő üzemi állapotának fenntartását.

    „A vonatoknak a vasúti síneken van a helyük, és nem a karbantartó műhelyekben kell vesztegelniük a javítások miatt.” - mondta Mark Rhodes, az SKF fejlesztési tanácsadója.

    Az érzékelő a csapágy rezgésében észlelhető legkisebb eltérést is azonnal kimutatja, annak ellenére, hogy zajos környezetben működik. A kifinomult rezgésjel-feldolgozás és az algoritmusok elkülönítik a jelet a zajtól, biztosítva ezzel, hogy az érzékelő pontos adatokat hozzon létre és továbbítson távdiagnosztikai elemzésre.

    A technológia korábbi verziói kábelen keresztül küldték az információkat az érzékelőkről a vasúti járműre telepített processzorra. Azonban az SKF Insight vezeték nélküli adatátvitelt alkalmaz - a mobilhálózatokon keresztül adatokat küld közvetlenül az érzékelőről a felhőbe, majd tovább a távdiagnosztikai központba.

    „Nincs szükség a nehézkes fedélzeti router telepítésére és kábelekre sem.” - tette hozzá Nils Ekholm, az SKF műszaki vezetője.

    A rendszer kulcsfontosságú tulajdonsága, hogy a komplex adathalmazból képes jól érthető javaslatokat készíteni. Miután a rendszer feldolgozta az érzékelőről származó adatokat és észlelte a meghibásodást, az SKF szakemberei jelentést készítenek. Amennyiben karbantartási tevékenységre van szükség, az üzemeltető értesítést kap, így az alkatrész-/csapágycsere beütemezhető és a megfelelő időben elvégezhető.

    A rezgés mellett a vezeték nélküli érzékelőrendszer a hőmérsékleti adatokat, valamint a GPS hely- és sebességadatokat is elemzi. A létrehozott összes adatot az SKF felhő tárolja biztonságosan.

    A rendszert a próbaüzemek során már sikeresen tesztelték különböző országokban. 2015-ben a rendszert telepítették az SJ svéd nemzeti vasúttársaság tulajdonában lévő vonatra, ahol alkalmazásával három sérült csapágyat is precízen diagnosztizáltak. Az ellenőrzés és jóváhagyás helyszíni vizsgálatai jelenleg több vasúti járművön is folyamatban vannak. A teljes SKF Insight Rail rendszert várhatóan 2017-ben vezetik be.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (16.9 MB)

SKF logo