Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Kiterjesztett valóság - amely lehetővé teszi a hatékonyabb hozzáférést a műszaki szakértelemhez

  • Történet

    2017 június 14, 13:00 CEST

    Göteborg, 2017. június 14.:

    Az utóbbi években a virtuálisvalóság-technológiák viharos sebességgel terjedtek el a globális fogyasztói piacokon. Az ipari felhasználásuk azonban korlátozott maradt, főleg annak köszönhetően, hogy csak a digitális modellhez való hozzáférést biztosították a felhasználó számára, és nem vették figyelembe a tényleges környezetet. Azonban a vegyes valóság, illetve a valóságkiterjesztő szoftverek futtatására alkalmas készülékek megjelenésével megváltozott a helyzet, különösen az ipari végfelhasználók számára.

    A svédországi Göteborgban működő SKF szoftverfejlesztő központ programozói az alkalmazástechnikai mérnökökkel és termékszakértőkkel vállvetve dolgoznak az SKF műszaki szakértelmét hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá tévő vegyesvalóság-megoldások kifejlesztésén.

    Fredrik Magnusson, az SKF szoftverfejlesztési központjának vezetője elmagyarázta a csapat célkitűzéseit: „Képzelje el, hogy amikor szüksége van rá, valós idejű hozzáféréssel rendelkezik az SKF alkalmazástechnikai mérnöki vagy szerviztechnikusi szakértelméhez. Amennyiben Ön egy SKF Solution Factory közelében működő papír- vagy acélüzemben dolgozik, akkor ez nem jelent problémát. Azonban vevőink többségének távolabb fekvő helyeken van ránk szüksége. Célunk, hogy igény esetén számukra is ugyanolyan - vagy akár még jobb - hozzáférést biztosítsunk a szakértelmünkhöz.”

    A hagyományos iparvállalati szemlélet megváltoztatása
    Az SKF-hez hasonló vállalatok számára az egyik kihívást az jelenti, hogy a piacon felismerjék és elfogadják az új digitális technológiák fejlesztésében betöltött szerepüket és szakértelmüket.

    „Az SKF 1907 óta központi szerepet tölt be a forgóberendezések teljesítményének biztosításában. Az első vállalatok között voltunk az iparosítás és az állapotfelügyeleti megoldások kifejlesztésének tekintetében, valamint az érzékelőkkel ellátott csapágyak fejlesztésében is vezetőszerepet játszottunk. Számunkra a kiterjesztettvalóság-megoldások kifejlesztése egy magától értetődő újabb lépés a digitalizálás felé vezető úton. Azonban számos fejlesztési partnerünk hagyományos "acél- és zsír" csapágyvállalatként tart számon bennünket. Kulcsfontosságú kihívást jelent számunkra, hogy szoftverfejlesztő cégként is elismerjenek.”- nyilatkozta Fredrik Magnusson.

    Elérhető közelségbe hozzuk a műszaki szakértelmet vevőink számára
    Az ipari végfelhasználóknak még mindig szükségük van az alkalmazástechnikai mérnökök szakértelméhez való hozzáférésre - tervezetten vagy soron kívül -, függetlenül attól, hogy milyen proaktív karbantartási lépéseket tesznek. A humán erőforrás biztosítása egyre növekvő kihívást jelent, nem utolsósorban a helyszínek közötti utazás miatt, amely sok időt elvesz a mérnököktől. A kiterjesztettvalóság-megoldások szinte teljesen kiküszöbölik ezt az alacsony hatékonyságú tevékenységet, lehetővé téve, hogy a mérnökök több időt tölthessenek közvetlenül a vevők támogatásával.

    „A kiterjesztett valóság a magunk előtt látott környezetet egyesíti a technikai adatokat, az utasításokat és a valós idejű gépi teljesítményt megjelenítő digitális modellel. Amikor a fejünket balra mozdítjuk, hogy megnézzük a berendezés különböző részeit, a digitális átfedés is ehhez igazodik - megjeleníti azokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megalapozott döntéseket hozzunk és elvégezhessük a helyesbítő intézkedéseket. Ugyanakkor a látottakat megosztja a távoli helyen dolgozó SKF mérnökkel is, akivel együttműködve meghozhatjuk azokat a döntéseket, amelyek segítségével elkerülhetők a nem tervezett és költséges meghibásodások.”- magyarázta Fredrik Magnusson.

    „Képzeljük el, milyen lehetőségeket teremt ez a vevők számára és számunkra is. Az üzemek közötti utazás helyett a mérnökök elérhetővé válnak anélkül, hogy elhagynák az irodát, és a korábbinál exponenciálisan több vevővel oszthatják meg a tudásukat és szakértelmüket. Ehhez csak néhány viszonylag szabványos hardverre, belső fejlesztésű szoftverre és stabil Wi-Fi kapcsolatra van szükség az üzemben.”

    A valódi érték a kiterjesztett valóság és a többi szolgáltatás összekapcsolásában rejlik
    A kiterjesztettvalóság-megoldások alkalmazása önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy jelentős értéket teremtsen - sem az ügyfelek, sem a szolgáltatók számára. A valódi érték a hardverek - például a Microsoft Hololens - és az egyéb állapotfelügyeleti megoldások, az automatizált kenőrendszerek, az érzékelővel ellátott csapágyak és a nemrégiben bevezetett SKF Enlight Center programhoz hasonló felhőalapú analitikai megoldások összekapcsolásában rejlik.

    „A kiterjesztett valóság eszközei sok szempontból számos lehetőséget biztosítanak. Vevőink számára lehetővé teszik az összegyűjtött nagy mennyiségű adathoz való hozzáférést, amely megfontoltabb és gyorsabb döntéshozatalt biztosít. Az SKF számára pedig lehetővé teszik a szorosabb és hatékonyabb munkakapcsolat kialakítását a vevőkkel, valamint a csapágyaink működéséről érkező adatok segítségével a hatékonyabb támogatást.” - összegezte Fredrik Magnusson.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (6.3 MB)

SKF logo