Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az új Alfa Romeo Stelvio-t SKF kerékagy-csapágyegységekkel szerelik fel

  • Történet

    2017 június 15, 10:00 CET

    A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) csoport nemrég piacra bocsátott Alfa Romeo Stelvio gépjárműveihez SKF kerékagy-csapágyegységeket (HBU3) választottak.

    A nagy teljesítményű új Alfa Romeo Stelvio SUV gépkocsikat az SKF harmadik generációs, prémium minőségű kerékagy-csapágyegységeivel szerelték fel.

    Az HBU3 egy teljesen integrált, kis tömegű kerékcsapágy-rendszer, amely a szükséges előfeszítés biztosítása érdekében párosított csapágygyűrűkkel és golyókészlettel ellátott kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyat tartalmaz. Az előírt előfeszítés és a nagy teljesítményű jármű esetében előreláthatóan fellépő szélsőséges kerékterhelésnek való ellenállás érdekében az érintkezési szögeket optimalizálták.

    A HBU3 egységnél a nem forgó csapágygyűrű és a forgó csapágygyűrű is karimával ellátott. A forgó karimát a csapágy összeszerelése után megmunkálják, ezáltal nagyon alacsony ütési tűrés érhető el, valamint csökken a fékezés során fellépő rezgés és zajkibocsátás.

    Az SKF három különböző HBU3 egységet szállít a Stelvio típushoz: egyet a nem hajtott kerekekhez és kettőt a meghajtott kerekekhez, a két- és a négykerék-meghajtású változatok esetén egyaránt. A kerékagy-csapágyegységeket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az akár 510 Nm legnagyobb megengedett nyomatékból eredő igénybevételnek is. Az új autó a nagyfokú merevséget biztosító SKF HBU3 csapágyegység futópálya-geometriájának köszönhetően a gépkocsivezetők számára fokozott vezetési és kezelési élményt nyújt.

    Andrea Reisoli-Matthieu, az SKF Fiat Chrysler Automobiles Csoportért felelős igazgatója így nyilatkozott: „Az FCA stratégiai partnere az SKF-nek, és büszkék vagyunk arra, hogy számos terméket szállítunk a vállalat számára, melyekhez most már hozzátartoznak a lenyűgöző új Alfa Romeo Stelvio SUV speciális kerékagy-csapágyegységei, valamint a 2.2 dieselmotorok szelepszár-tömítései és hátsó főtengely-tömítései is. A Stelvio-hoz szállított kerékagy-csapágyaink kifejlesztésekor a GT autókkal és off-road járművekkel szerzett munkatapasztalatunkra támaszkodtunk, és a tervezés során fontos szempont volt, hogy a csapágy elősegítse a Stelvio kimagasló vezetési élményét.”

    A kerékagy-csapágyegységeket Airasca-ban, az SKF olaszországi üzemében gyártják.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Jamie Smith, +46 706 27 14 79, jamie.smith@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.7 MB)

SKF logo