Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az ipar első, nem fémből készült adagolóegysége, egykörös kenőrendszerekhez

  • Történet

    2017 szeptember 18, 09:00 CET

    Göteborg, 2017. szeptember 18.: Az SKF a mai napon bejelentette a 310-es sorozatnak, az ipar első, nem fémből készült adagolóegységének piaci bevezetését. A tetszetős, modern kivitelű egység nagy teljesítményű PA66 ipari poliamidból készült, és minimum 400 000 kenési ciklusra biztosítja a már jól ismert SKF megbízhatóságot.

    A 310-es sorozat egyszerűen telepíthető műanyag vagy fém csövezettel, és akár álló, akár lefelé fordított helyzetben is felszerelhető. Az eltérő adagolási mennyiségek egyszerű azonosítása érdekében az egységen színkódolt adagolóelemek találhatók, ezáltal a 310-es sorozat a különböző kenési követelmények széles köréhez alkalmazható. Az egységhez záródugó is rendelhető. A 310-es sorozat 2-, 3- vagy 5-kimenetes elosztókkal áll rendelkezésre. Az adagoló üzemi hőmérséklet-tartománya 5 - 50°C (41 - 122 °F) között, az üzemi nyomástartománya pedig 12 - 30 bar (174 - 435 psi) között van.

    Az összes egykörös kenőanyag-szivattyúval kompatibilis 310-es sorozat biztosítja a kenőolaj és a folyékony kenőzsír pontos adagolását. Az egységet beltéri használatra tervezték a különböző iparágakban - például a szerszámgép-, a textil- és az élelmiszeripar, az italgyártás, a famegmunkálás, a nyomtatás stb. területén - üzemelő, közvetlen kenésű alkalmazások kis- és közepes méretű berendezéseihez.

    A több mint 100 év alatt megszerzett SKF és Lincoln szakértelem egyesítésével az iparban az SKF kínálja az innovatív kenéstechnikai megoldások legátfogóbb portfólióját - a kézi kenőberendezésektől és eszközöktől kezdve a legkorszerűbb központi és automata kenőrendszerekig.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Emma Andersson, +46 31 337 2734; +46 72 547 2734; emma.l.andersson@skf.com

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (2.5 MB)

SKF logo