Cookie-k az SKF webhelyén

Cookie-kat használunk annak biztosítására, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk weboldalainkon és webes alkalmazásainkon. Amikor továbblép a böngésző beállításainak megváltoztatása nélkül, azt feltételezzük, hogy engedélyt adott a cookie-k fogadására. Böngészője cookie-beállításait azonban bármikor megváltoztathatja.

Az SKF kifejlesztette az egy-/többtengelyes csapágyrendszer-elemző szoftvert

  • Történet

    2017 október 04, 13:00 CEST

    Az SKF új szoftvere - az SKF SimPro Quick - a vállalat alap online elemző szoftvere és a zászlóshajónak számító SKF SimPro Expert többtengelyes rendszerelemző alkalmazás közötti szakadékot hidalja át.

    Svédország, Göteborg, 2017. október 4.: Az SKF tengelyelemző szoftverportfóliója most kiegészült egy egyszerűbb és gyorsabb csapágyelemzést biztosító eszközzel. Az SKF SimPro Quick áthidalja az SKF alap online szoftvere és a nemrég piacra bocsátott, zászlóshajónak számító SKF SimPro Expert többtengelyes rendszerelemző alkalmazás közötti szakadékot, miközben megtartja az SKF belső használatú alkalmazástechnikai szoftverével való kompatibilitást.

    A rendszermodellezés és az alkalmazástechnikai elemzőszoftverek átfogó választékával mostantól az SKF számos, a vevők egyedi igényeinek megfelelő eszközt tud biztosítani. Az SKF úgy véli, hogy vevői túlnyomó többsége számára az egyszerűen és gyorsan használható SKF SimPro Quick megfelelő teljesítményt nyújt az egy-/többtengelyes csapágyrendszerek részletes elemzéséhez. Az SKF SimPro Quick használatának elsajátítása viszonylag kis erőfeszítést igényel, és nincs szükség arra, hogy a vevők többnapos oktatáson vegyenek részt.

    Az SKF SimPro Quick egy-/többtengelyes csapágyszimulációs szoftvereszközzel a vevők által meghatározott alkalmazási követelmények és a csapágyak üzemi körülményei alapján gyorsan kielemezhetők a csapágyelrendezések és a csapágy működése. Az SKF kimagasló műszaki szakértelmére épülő SKF SimPro Quick nagyobb szabadságot biztosít a vevők számára a géptervezési folyamatok és a termékkiválasztás tekintetében anélkül, hogy szükség lenne az SKF-fel való konzultációra a csapágykiválasztást és a tengelykonfigurációkat illetően.

    A folyamaton lépésről-lépésre végigvezető intuitív grafikus felület, valamint az intuitív csapágykiválasztó varázsló gyors elemzéseket biztosít, míg a korszerű modellezési képességek lehetővé teszik az eredmények megjelenítését 3D-s animációk formájában, például a tengelyirányú eltérés vagy a gördülőelemek érintkezési feszültsége esetén.

    Az SKF SimPro Quick lefedi a teljes SKF csapágyválasztékot, és teljes mértékben kompatibilis az összetettebb SKF SimPro Expert alkalmazással, valamint az SKF belső alkalmazástechnikai szoftverével. Önállóan is használható a részletes és pontos elemzések elkészítésére, beleértve a hengergörgős csapágyak tengelyirányú terhelését, a centrifugális hatásokat és a tűrések hatásait is. Amennyiben a vevő mégis szükségesnek tartja az SKF szakértőivel való konzultációt, az eszköz zökkenőmentes interakciót biztosít az SKF saját belső alkalmazástechnikai szoftvercsomagjával.

    Az SKF SimPro Quick bevezetése 2017 negyedik negyedévében várható, és az SKF és a vevő között létrejött üzleti megállapodás részeként áll majd rendelkezésre.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.4 MB)

SKF logo