Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF kiszállítja a valaha gyártott legnagyobb méretű tömített beálló görgőscsapágyat egy perui vevőnek

  • Történet

    2017 október 05, 13:00 CEST

    Az SKF göteborgi gyára előállította a vállalat fennállása óta a legnagyobb méretű tömített beálló görgőscsapágyat (SRB). A ’241/900’ SRB 50 százalékkal nagyobb és háromszor nehezebb, mint az előző legnagyobb SKF tömített SRB.

    Svédország, Göteborg, 2017. október 4.: A nagy perui rézbánya Polysius Polycom 8 hengeres őrlőgépéhez szánt három tonnás 241/900 tömített SRB méreteiben megegyezik a standard SKF tömítés nélküli változattal, amelynek a belső átmérője (furata) 900 mm, a külső átmérője 1420 mm és a szélessége 515 mm. A tömítés egy gumiborítású acéllemezből áll, a profilja és a jellemzői pedig megegyeznek a már meglévő SKF tömített SRB profiljával és jellemezőivel.

    A vevő tömített SRB csapágya a vízszintes tengelyre lesz felszerelve, és rendkívül poros körülmények között működik majd, egyrészt a sivatagból származó finom homokszemcsék, másrészt a legfőbb szennyeződési kockázatot jelentő őrlési folyamatok során keletkező kőpor miatt. A hengeres őrlőgép nagy terhelésű (C/P 2-3), gyakori löketterhelésnek kitett alkalmazás; amikor a túlnyomórészt sugárirányú terhelések nagyfokú szennyezettséggel párosulnak, az jelentős kockázatot jelent a korai csapágymeghibásodás szempontjából. Az SKF testreszabott tömítése jelentősen csökkenti az alkalmazásban a szennyeződés kockázatát, és ezzel legalább kétszeresére növeli a csapágy üzemi élettartamát.

    A tömítés tényleges teljesítményét egy ekkora méretű SRB esetében a valós üzemi teljesítmény alapján a vevő igazolja majd vissza, azonban a kisebb méretű SRB csapágyaknál ez a tömítéskivitel legalább kétszeres élettartamot eredményezett a nyitott, tömítéssel nem rendelkező csapágyhoz képest. A tömítéssel nem rendelkező csapágyak élettartamához képest három-ötszörös élettartam is elérhető az SKF hármas csapágyvédelmi megoldásának alkalmazásával, amelynél a prémium SKF tömített SRB csapágyakat egy kenőzsír- védőréteggel ellátott, tömített csapágyházba építjük be.

    Ezt a rekord méretű tömített SRB-t szűk hat hónap alatt tervezte meg és gyártotta le az SKF csapata, az üzletfejlesztési projektigazgató, Daniel Ortega vezetésével.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25;
    sandy.reinholdsson@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (468 KB)

SKF logo