Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF kifejlesztette a moduláris elektromechanikus aktuátort

  • Történet

    2017 október 10, 10:00 CET

    Az új CASM 100 elektromechanikus aktuátor rendkívüli rugalmasságot kínál az alkalmazások széles köréhez

    Svédország, Göteborg, 2017. október 10.: Az SKF különböző kiegészítőkkel látta el a sokoldalú CASM 100 elektromechanikus aktuátort, amely ezáltal rendkívül jól hozzáigazítható a különféle alkalmazásokhoz számos iparágban.

    Ez a problémamegoldó technológia felhasználható például az automatizálási szektor különböző alkalmazásainál, többek között a szervoprések, a tesztpadok, a műanyag-fröccsöntés, az adagológépek és a szállítószalagok esetében. A fémipari ágazatban a folyamatos öntés, a rúdacél-mozgatás, valamint az öntödei folyamatok szabályozására használható. A papíriparban a tekercsbeállításhoz, a fafeldolgozó iparágakban pedig a fűrészelési és egyéb alkalmazásokhoz jelent kiváló megoldást.

    A termék moduláris felépítése alapot biztosít az új alkalmazások számára, amelyek kifejlesztésére a későbbiekben kerül majd sor a jövőbeni igények kielégítése érdekében. Az egységek közötti szabványos interfész - a LEGO építőkockák koncepciójához hasonlóan - növeli az egység rugalmasságát, és biztosítja a korábbi modellekkel való kompatibilitást. Ez a moduláris kialakítás előnyt jelent az egyszerű beépíthetőség és a gyors összeszerelés szempontjából is.

    A CASM 100 aktuátor számos alkalmazási területtel rendelkezik, beleértve a robotok, az anyagmozgató- és csomagológépek, a válogatórendszerek és a vágóberendezések vezérlését is. A rendelkezésre álló különböző modulok lehetővé teszik a vevők számára, hogy az optimális költség-teljesítmény arányt szem előtt tartva a saját alkalmazásaik igényeinek megfelelően alakítsák át a CASM 100 aktuátort.

    Az aktuátor a pneumatikus alternatívákhoz képest 80%-kal, a hidraulikus megoldásokhoz képest pedig 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt. Használatával a fogyóanyag-felhasználás is csökkenthető, mivel számos alkalmazásban gyakorlatilag karbantartásmentesen működtethető, és csak a hagyományos kenőzsírral történő újrakenést kell elvégezni. Az elektromechanikus lineáris aktuátorok esetén nincs szükség a hidraulikaolaj és a tömítések cseréjére, ezért sokkal tisztább, költséghatékonyabb, szivárgásmentes és környezetbarát megoldást jelentenek.

    A hosszú élettartammal rendelkező CASM 100 aktuátor a legszélsőségesebb körülményeknek is ellenálló kivitelben készül, kiváló minőségű anyagokból, és emellett kimagasló pontosságot és ismételhetőséget biztosít. Az aktuátor akár 82 kN erő kifejtésére alkalmas, és akár 890 mm/s lineáris sebességgel működik, valamint elősegíti az OEM és a berendezésgyártók átállását a legújabb Ipar 4.0 technológiára.

    A CASM 100 előnyei közé tartozik a kiegészítők széles választéka, a kiemelkedően hosszú lökethossz (akár 2 méter), amely számos alkalmazásban lehetővé teszi a használatát, valamint az aktuátorral egyvonalban vagy párhuzamosan elhelyezett hajtómű. A párhuzamos hajtómű alapkivitelben fogaskerekes technológiával és kézi segédműködtetés áll rendelkezésre, rendkívül biztonságos működést kínálva áramkimaradás esetén is.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Emma Andersson, +46 31 3372734; +46 725 472734; emma.l.andersson@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com
     
    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (518 KB)

SKF logo