Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF és a Scotrenewables együttműködik az árapály-energia kiaknázásának előmozdítása érdekében

  • Történet

    2017 október 12, 10:00 CET

    Az SKF skóciai székhelyű, óceánenergia-technológiákkal foglalkozó csapata már a kezdetektől fogva - a vállalat legelső kis méretű hidrokinetikus prototípusának tervezési munkájában való együttműködés óta - partneri kapcsolatban áll a Scotrenewables Tidal Power Limited (Scotrenewables) vállalattal. Az SKF fontos szerepet vállalt a világelső SR2000 turbina fejlesztési projektjében is.

    Az SKF óceánenergia-technológiákkal foglalkozó részlege együttműködött a Scotrenewables mérnöki csapatával a világelső SR2000 árapály-erőmű számos kulcsfontosságú alkatrésze és holisztikus rendszere kifejlesztésében, valamint a projekthez kapcsolódóan számos műszaki szolgáltatást biztosított. Az SKF elkötelezte magát amellett, hogy támogatja a Scotrenewables vállalatot az innovatív árapály-technológiák piaci bevezetésében is.

    A Scotrenewables vállalatot 2002-ben alapították azzal a céllal, hogy költséghatékony árapály- és folyami hidrokinetikus erőműveket fejlesszenek ki. Mindössze kilenc év alatt a vállalat sikeresen megalkotta a 250 kW energia előállítására alkalmas kis méretű SR250 árapály-erőmű prototípusát, majd ezt követte a nagy méretű 2MW-os prototípus - az SR2000.

    A Belfast-i Harland és Wolff hajógyárban gyártott, és onnan 2016 májusában vízrebocsátott Scotrenewables 550 tonnás SR2000 a legnagyobb és legerősebb úszó árapály-erőmű a világon. Az árapály-energiából történő villamosenergia-előállítás élettartam-költségeinek minimálisra csökkentése érdekében ez a 2MW-os prototípus rugalmas rögzítőrendszerrel rendelkezik, melynek köszönhetően bármely 25 méternél mélyebb vízben telepíthető. Ezenfelül a horgonyzórendszerek széles választéka is rendelkezésre áll, így a különböző medertípusok többségében megfelelően rögzíthető.

    Míg az SR2000 16 méter átmérőjű rotorjait és a kettős 1MW-os meghajtórendszereit azokhoz a régiókhoz optimalizálták, ahol az árapály gyors vízszint-változással jár - például Skócia, Észak-Franciaország és Kanada -, a kivitel könnyen hozzáigazítható a helyi árapály-körülményekhez azokon a helyszíneken, ahol a vízszint lassabban változik.

    Az első SR2000 prototípuson jelenleg az Orkney-i Európai Tengeri Energia Központ (EMEC) kísérleti telepén hálózatra csatlakoztatási vizsgálatokat végeznek. A prototípust hamarosan összekapcsolják a Scotrenewables nagyobb méretű - 20 méteres - rotorokkal és integrált energiatárolóval ellátott második generációs SR2000 prototípusával, létrehozva ezzel a világ első, 4MW-os úszó árapály-erőmű rendszerét.

    A Scotrenewables 2017 áprilisában az SR2000 Mark I erőmű segítségével elérte a 2MW névleges kapacitást, új ipari benchmarkot állítva fel az árapály-energiaelőállítás területén. Az EMEC folyamatban lévő kísérletei során a turbina villamosenergia-termelése a folyamatos 24 órás vizsgálati időszak alatt meghaladta a 20MWh értéket - ez a teljesítményszint megegyezik a tengeri szélerőművek teljesítményszintjével. Az erőmű nemrég elérte a 116 MWh teljesítményt az egy hétnél rövidebb ideig tartó folyamatos üzemelés során, fedezve ezzel az Orkney kísérleti telep villamosenergia-igényének közel 7%-át. Azonban a teljes hétig tartó működési teszt folyamán előfordult, hogy a teljesítmény rövidebb időszakokra az energia-igény 25%-át is meghaladta.

    Az SKF tengeri alkalmazásokért felelős csapata az SKF tömítési megoldások csapatával együttműködve alig egy év alatt kifejlesztette az SR2000 erőműhöz szükséges csapágyakat és tömítéseket. Az SKF a főtengely kialakításával és optimalizálásával, az alkatrészek beszerzésével, a precíziós megmunkálással, a professzionális tömítés és csapágyelrendezésekkel, valamint a helyszíni üzembe helyezéssel is hozzájárult a projekt sikeréhez.

    Michael Baumann, az SKF óceánenergia-technológiákért felelős üzletfejlesztési igazgatója így nyilatkozott: „A csapatmunka lehetővé tette számunkra, hogy megfeleljünk a megbízhatóságra, robusztusságra, valamint az egyszerű karbantartásra és alkatrészcserére vonatkozó vevői elvárásoknak; ugyanakkor elősegíti a versenyképes áron előállított, fenntartható energiatermelésre vonatkozó vállalati célkitűzésünk elérését is.”

    Az SKF/Scotrenewables együttműködés hatálya alá tartozik a szélsőséges tengeri környezethez optimalizált beépített rotor tengelycsapágy és tömítéselrendezés; a célra tervezett, nagyteherbírású toronycsapágy; az automata kenőrendszerek; az állapotfelügyeleti rendszer; valamint a lerögzítő lábak rugalmas visszahúzórendszeréhez szükséges különböző perselyek és alátétek biztosítása.

    A tengervíznek és a szélsőséges időjárási viszonyoknak hosszú ideig ellenálló, nagy teherbírású csapágyak fejlesztését jelentősen elősegítették az SKF tengerhajózási- és szélerőmű-iparágakban végzett széles körű tevékenységéből fakadó tapasztalatok. Az SR2000-hez kifejlesztett toronycsapágy-kivitel fokozott tömítési képessége és újratervezett belső geometriája növeli az erőmű megbízhatóságát, ugyanakkor csökkenti a működési és karbantartási költségeket.

    Az új belső csapágygeometria csökkenti a súrlódást a kosárban és a futópályákon, növeli a forgómozgás és az oldalirányú kitérés szabályozhatóságát, míg a poliuretán alapú tömítőanyag jobban ellenáll az ózon, az UV és a sós víz hatásainak, és hosszabb élettartamot biztosít, mint a hagyományos nitridalapú tömítések. A tömítés kevésbé deformálódik a működés során, ezáltal csökken a kenőanyag-szivárgás és a víz behatolásának lehetősége.

    A tengerhajózási, a szél-, az olaj- és földgáz-, valamint a hidroelektromos iparágakban szerzett tapasztalatok és szakértelem felhasználásával az SKF számos megoldást fejlesztett ki a hullám- és árapály-energiaágazat számára - a fejlesztésekben jelentős előny származott az ahhoz hasonló hosszú távú műszaki projektekben való együttműködésekből, amely például az SKF óceánenergia-technológiákkal foglalkozó részlege és a Scotrenewables csapatai között is fennáll.

    A Scotrenewables elnök-vezérigazgatója, Andrew Scott elismeréssel nyilatkozott a vállalata és az SKF között fennálló sikeres partneri kapcsolatról: „Az árapály-energiaágazat sikeréhez elengedhetetlen, hogy a legnagyobb beszállítókkal dolgozhassunk együtt, akik rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy optimalizálják a meglévő technológiáikat az új alkalmazáshoz -, és szolgáltatásaikkal is támogassanak bennünket. A Scotrenewables számára nagyon megnyugtató, hogy ez az elkötelezettség és partneri kapcsolat a termékünk kereskedelmi forgalomba hozatala során is megmarad az SKF-fel.

    Az SR2000 megfelelt a várakozásoknak, és sok esetben meg is haladta azokat, melynek köszönhetően - figyelembe véve, hogy ez a világ legerősebb működő árapály-erőműve - már csupán ezzel az egy berendezéssel is hozzá tudunk járulni az Orkney vegyes forrásokból származó energiaellátásához.”

    Paul Wheelhouse, a Skót kormány üzleti, innovációs és energiaügyi minisztere nyilatkozatában elmondta: „Egy éve látogattam meg az Orkney kísérleti telepet, amikor a Scotrenewables elindította az SR2000 turbina tesztprogramját az EMEC-nél. Örömmel hallom, hogy az SR2000 a hét napos folyamatos energiaelőállítási teszten kiválóan teljesített, és jelentős mennyiségű energiát táplált be az Orkney villamosenergia-hálózatába.”

    Az SR2000 projektet a skót vállalat WATERS II terve is támogatja, a Scotrenewables részvényeseinek befektetéseivel együtt. Befektetőink: Az ABB, a DP Energy, a Fred Olsen, a Total, valamint a skót kormány (a Megújuló Energia Befektetési Alapon keresztül).

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt.www.skf.com
     
    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.3 MB)

SKF logo