Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF bemutatja a kétkerekű járművekhez kifejlesztett legújabb tömítési megoldásokat az EICMA 2017 kiállításon

2017 november 07, 09:00 CEST

Az SKF bemutatja a csúcsminőségű, prémium kategóriás kétkerekű járművekhez kifejlesztett innovatív tömítéseit

Milánó, Olaszország, 2017. november 7.: Az EICMA 2017 kiállításon az SKF bemutatja a kétkerekű (TW) járművek felfüggesztési rendszereinek teljesítménynövelése, a járművek jobb irányíthatósága, valamint a vezetési komfort fokozása érdekében kifejlesztett tömítési megoldások legújabb innovációit.

Az EICMA kiállításon az SKF közös standon jelenik meg a vállalat hivatalos autóipari viszonteladó partnerével, az InnTeck-kel, a motorkerékpárok és kerékpárok csúcstechnológiás alkatrészeinek és versenykiegészítőinek nemzetközi forgalmazójával.

A már meglévő és jól bevált TW tömítésválaszték mellett az SKF ebben az évben bemutatja a dugattyútömítések és a lengéscsillapítópatron-tömítések új kínálatát. Az alacsony súrlódású nitril-butadién kaucsuk (NBR) anyagoknak és az optimalizált tömítéskialakításnak köszönhetően ezek a tömítések kiemelkedő tömítési teljesítményt nyújtanak a kétkerekű járművek lengéscsillapítóinál.

A súrlódás csökkentése érdekében mindkét tömítés dinamikus tömítőajkakkal rendelkezik, valamint integrált fémbetétekkel és támasztógyűrűvel van ellátva a tengellyel és a házzal való optimalizált tömítőérintkezés biztosítása céljából. A két tömítés együttesen alkalmazva jobban elnyeli a kisebb akadályok okozta hatásokat, különösen a fékezés során - ami végső soron növeli a járművezető magabiztosságát és a teljesítményt.

Az SKF dugattyútömítéseket és lengéscsillapító-tömítéseket 2015-ben vezették be a Showa SFF-Air TAC lengéscsillapítók korszerűsítése érdekében. Az InnTeck által csomagolt és forgalmazott tömítések legújabb testreszabott kínálata már a WP AER 48 levegős lengéscsillapítókhoz összeállított új készletben is rendelkezésre áll.

Az EICMA kiállításon az SKF bemutatja a TW tömítések teljes választékát. A választék évente bővül annak érdekében, hogy megfeleljen a piac aktuális motorkerékpár-újdonságainak.

Lengéscsillapító-tömítéskészlet - kimagasló tömítési teljesítmény
Az összes csúcsminőségű motorkerékpár-lengéscsillapítóhoz alkalmazható SKF tömítéskészlet növeli a tömítési teljesítményt és csökkenti a statikus súrlódást. A készlet olajtömítést és szennylehúzó gyűrűt is tartalmaz, amely ellenáll a szennyezett körülményeknek, alacsony súrlódást és korlátozott levegőbeszívást biztosít, és lehetővé teszi a gyári beállítási szintnek megfelelő állandó hidraulikus teljesítményt.

Lengéscsillapító sárlehúzó készlet - csökkenti a szennyeződést a legzordabb körülmények között
Az SKF lengéscsillapító-sárlehúzó készlet az off-road kétkerekű járművek számára kifejlesztett innovatív, használatra kész megoldás, amely a lengéscsillapító fölé helyezhető anélkül, hogy a kereket le kellene szerelni. Megakadályozza a sáros szennyeződést és az abból fakadó kopást. Így a tömítés működési feltételei javulnak, a lengéscsillapító teljesítménye nő, és ezáltal a vezető biztonsága is növekszik.

A 2.0 tömítőfej-egység és javítókészlet - növeli a vezetési komfortot és a teljesítményt
Az off-road járművek lengéscsillapítóinak teljesítménynövelésére tervezett 2.0 tömítőfej-egység széles hőmérsékleti tartományban (-40 és +140 ° C között) használható, teljesen integrált, egy darabból álló megoldás. Az egység több előre összeállított alkatrészt egyesít egyetlen megoldásban, amely gyors szerelési időt és egyszerűsített levegőkivezetést biztosít.

Kerékagytömítés-készlet - véd a nagyfokú szennyeződés ellen és csökkenti a súrlódást Az SKF kerékagytömítés-készlet megnövelt szervizintervallumokat és hosszabb csapágyélettartamot biztosít a kimagasló vezetési élmény érdekében. A motorkerékpár-kerékagyak többségéhez - különösen a terepmotorokhoz - alkalmas kerékagytömítés-készlet a súrlódás csökkentésével növeli a tömítés hatékonyságát. A szabadalmazott tömítéskialakítás integrált műanyag borítással rendelkezik, amely ellenállóvá teszi a tömítést a nagynyomású mosással szemben.

Úszódugattyú - növeli a vezetési komfortot
Az SKF úszódugattyú-egysége a kétkerekű járművek hátsó lengéscsillapító-nyomástartályához kifejlesztett, membránt tartalmazó integrált megoldás, amely helyettesíti a több alkatrészből álló modelleket. A korszerű külső tömítőajak-kialakítás szabályozza az olaj- és gázáramlást, csökkenti a súrlódást, és gyakorlatilag megszünteti az akadozást és csúszást. A csökkentett súrlódás és a gumimembrán kialakítás szintén hozzájárul a motorkerékpár jobb irányíthatóságához és a vezetési komforthoz.

A világ motorkerékpár-rajongói számára rendezett EICMA nemzetközi motorkiállítást idén 2017. november 7-12. között tekinthetik meg a látogatók az olaszországi Fiera Milano területén. Az EICMA kiállításról további információt a http://www.eicma.it/en/ honlapon olvashat.

Az EICMA kiállításon az SKF és az InnTeck képviselőivel a 22-es pavilon M08-as standján találkozhat.
Várjuk Önt a kiállításon!

SKF AB
(publ)

További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Giampaolo Desderi, sajtóiroda igazgató, SKF Industrie S.p.A.; 011 9852510; 335 470411; giampaolo.desderi@skf.com
Stefania Sullini, sajtóiroda, SKF Industrie S.p.A.; 011 9852279; 366 6226895; stefania.sullini@skf.com

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com
® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

SKF logo