Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Csapágyfejlesztések a Forma-1 versenyekhez

  • Történet

    2017 január 16, 14:00 CET

    A Forma-1 versenyeken - ahol a legkisebb részlet is számít - a súly, a súrlódás és a váratlan meghibásodások a kimagasló teljesítmény legnagyobb ellenségei. Az SKF folyamatosan nagyon speciális munkát végez az ágazat számára, és régóta nyújt kiváló megoldásokat a kiemelkedő teljesítmény elősegítésére.

    A Forma-1 alapjai 1946-ra vezethetők vissza, amikor a nemzetközi motorsportban az együléses autóversenyzés prémium kategóriájává vált. Az SKF a kezdetektől fogva a vezető csapágybeszállítója volt a Forma-1-es járműveknek. A vállalat nem csak a tartós megoldásaira büszke, hanem a tartós kapcsolataira is az autóversenyzés területén - a Scuderia Ferrarival való műszaki együttműködése például 1947-re nyúlik vissza.

    Az SKF termékeit az autók minden részegységénél használják, és a legtöbb nagy csapatot elkötelezett alkalmazástechnikai mérnökök segítik. Az SKF csapágygolyókat, görgőket és siklócsapágyakat gyárt a kerékagyakhoz, a sebességváltóhoz, a kuplunghoz, a motorhoz, a turbóhoz, az MGU-hoz és a felfüggesztés alkatrészeihez, valamint az alkatrészek teljesítményének nyomon követéséhez speciális berendezéseket - például nagy sebességű állapotfelügyeleti rendszereket - biztosít.

    „A Forma-1-es csapatoknak szállított termékeinket mind 100 százalékosan az adott alkalmazáshoz szabjuk testre” - magyarázta Andrea Rifici, a Scuderia Ferrarival való együttműködésért felelős SKF alkalmazástechnikai mérnök. „Ebben az iparágban a vezető szereplők a lehetőségek végső határáig feszített megoldásokat keresik.” Andrea Rifici azt is hozzátette, hogy a vállalat termékeinek túlnyomó többségével összehasonlítva - amelyek fejlesztésénél a maximális élettartamot tartják szem előtt - a Forma-1-es vevőknél jelentős eltérés tapasztalható a prioritások tekintetében. „A megbízhatóság elengedhetetlen ezekben az alkalmazásokban, de ez a megbízhatóság ’korlátozott’: előfordulhat, hogy a bevonatok és anyagok megfelelő teljesítményére például csak öt futam erejéig van szükség.”

    Egy Forma-1-es csapágy rendelkezhet viszonylag rövid élettartammal - a lényeg az, hogy elviselje a nagy igénybevételt. A csapágyakat úgy kell megtervezni, hogy ellenálljanak az extrém terheléseknek, sebességnek és üzemi hőmérsékletnek, ugyanakkor a méretüket és a tömegüket az abszolút minimumom kell tartani. Ehhez nagyon különleges anyagokra van szükség.

    „A sebességváltóhoz és a kerékcsapágyakhoz nagyon kemény fémport, a turbókhoz pedig magas nitrogéntartalmú acélt - beleértve a saját fejlesztésű szabadalmazott Nitromax ötvözetünket - és M50-et (egy rendkívül kemény és hőálló szerszámacélt) használunk.” - nyilatkozta Jeroen Wensing, a vállalat motorsportért felelős innovációs menedzsere. „Az energiamegtakarítás és a súrlódás csökkentése érdekében a legtöbb esetben kerámia gördülőelemeket alkalmazunk. A kosarakat PEEK (nagy teljesítményű polimer), titán vagy acél alapanyagból állítjuk elő. A felfüggesztéshez és a hasonló alkalmazásokhoz a siklócsapágyak acélból, titánból, vagy akár alumíniumból is készülhetnek, speciális PTFE perselyekkel és kerámia bevonatú golyókkal.”

    Az alapanyagokat high-tech bevonattal látjuk el, hogy tovább növeljük a teljesítményt. A csapágyak különböző alkatrészeinél a vállalat mangán-foszfát, gyémántszerű szén (DLC) és kerámia bevonatokat alkalmaz. A tömítések és a siklócsapágyak perselyeit speciális alacsony súrlódású bevonatokkal kezelik, hogy a hatékonyság utolsó cseppjét is kipréseljék az autóból.

    A világ legkorszerűbb anyagai sem érnek semmit, ha nem tartanak lépést a Forma-1 őrületes ütemű technikai fejlődésével, ezért a sportág támogatásának érdekében az SKF speciális termékfejlesztési és gyártási folyamatokat is kifejlesztett. „A többi iparághoz képest a motorsport szédületes sebességgel fejlődik, és az autók teljesítményének növeléséhez egy szezon alatt számos termékfrissítésre van szükség” - mondta Jeroen Wensing. „Ez minden érintett féltől - a termékfejlesztéstől egészen a gyárakig - nagy rugalmasságot követel.” Az Andrea Rificihez hasonló alkalmazástechnikai mérnökök jellemzően hetente értekeznek a vevőkkel, és egész évben 7/24 támogatást nyújtanak a Forma-1-es csapatok számára.

    Mivel a szabályozások változásai továbbra is nyomást gyakorolnak a csapatokra mind az autók megbízhatósága, mind pedig a hatékonyság tekintetében, és a verseny könyörtelenebb, mint valaha, az SKF mérnökei biztosak lehetnek abban, hogy minden szezonban új kihívásokkal kell szembenézniük.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.9 MB)

SKF logo