Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az új SKF kerékagy-tömítés rendkívüli teljesítményt biztosít

  • Történet

    2018 február 02, 11:00 CET

    A tehergépjárművekhez és pótkocsikhoz kifejlesztett új SKF Scotseal X-Treme kerekagy-tömítés kimagasló megbízhatóságot és magas hőmérsékleten is kiváló teljesítményt nyújt, valamint a piacon egyedülállóan a tehergépjárművek esetében 5 éves/500 000 mérföldes, a pótkocsiknál pedig 7 éves garanciával rendelkezik.

    Svédország, Göteborg, 2018. február 2.: A tehergépjárművek és a pótkocsik üzemeltetői mostantól drámai módon csökkenthetik a korai kerékagy-meghibásodások kockázatát, valamint a nem tervezett leállásokhoz és a járművek javításához kapcsolódó magas költségeket, ha az SKF új kerékagy-tömítését választják.

    A Scotseal X-Treme a legújabb tagja a hajtás-, kormány- és pótkocsi-tengelyekhez kifejlesztett, jól bevált SKF kerékagy-tömítés kínálatnak, amely eddig a Scotseal Classic, a Scotseal Long Life, a Scotseal Pro és a Scotseal Plus XL tömítéseket foglalta magába. Az új tömítés megbízhatóságot, és a legkeményebb körülmények között is hosszú üzemi élettartamot biztosít a járműjavítók, valamint az OE tehergépjármű- és pótkocsi-gyártók számára.

    A Scotseal Plus XL tömítésnél jelenleg alkalmazott hároméves teljes körű alkatrész és munkavégzési garanciát a Scotseal X-Treme esetében a piacon egyedülálló időtartamra bővítettük. Az „SKF Problémamentes üzemelés” (SKF Trouble Free Operation) rendszerszemlélet TFO5 illetve TFO7 programjának megfelelően karbantartott új tehergépjárműveknél a Scotseal X-Treme tömítéshez 5 év, az új pótkocsiknál pedig 7 év garanciát nyújtunk. Az SKF ezt a nagyvonalú garanciát az új tömítéskialakításnak - többek között az optimalizált elsődleges és axiális ajakprofiloknak, a fém részegységek egységesített geometriájának, valamint az egyedülálló SKF „hullámosított" ajakkialakítás teljesítményét növelő, továbbfejlesztett HNBR alapanyagok használatának - köszönhetően tudja vállalni. Összességében ezek az új jellemzők alacsonyabb súrlódást, a szennyeződések jobb kizárását, páratlan ajak alatti hőmérsékletet és hosszabb tömítési élettartamot biztosítanak.

    A körülbelül két órás munkát igénylő kerékagytömítés-csere és kerékagy-újrakenés a járművek üzemidő kieséssel kapcsolatos költségeit gyors ütemben növelheti. Az innovatív új tömítéskialakításnak köszönhetően a Scotseal X-Treme a felére csökkenti a nem tervezett leállásokat, és jelentősen visszaszorítja a tömítési problémák miatt bekövetkező kerékagy-meghibásodások számát. Az új tömítés megbirkózik a rövidebb féktávolságra vonatkozó új jogszabályoknak megfelelő fékrendszerek által előidézett magasabb hőmérsékletekkel is.

    2018 elejétől a Scotseal X-Treme különböző méretekben, a legtöbb szabványos tengelyhez elérhető lesz a piacon.

    Megjegyzés a szerkesztőknek: A Scotseal X-Treme nagy teherbírású kerékagy-tömítésünk döntőbe jutott az autóipari újításokat minősítő, rangos 2018 Automotive News PACE Awards elnevezésű versenyen.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Jamie Smith, +46 706-27 14 79; jamie.smith@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (2.7 MB)

SKF logo