Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

A mechanikus kenőzsírtúlfolyás-gátló rendszer növeli a dolgozók biztonságát és hatékonyságát

  • Történet

    2018 április 03, 09:00 CEST

    Az SKF a mai napon bejelentette a mechanikus Lincoln kenőzsírtúlfolyás-gátló rendszerének piaci bevezetését. A tartály túltöltésével járó veszélyek kiküszöbölésére tervezett termék növeli a dolgozók biztonságát, és minimálisra csökkenti a kenőzsír-kicsordulás okozta környezetvédelmi problémákat.

    Göteborg, április 3.: Az SKF a mai napon bejelentette a mechanikus Lincoln kenőzsírtúlfolyás-gátló rendszerének piaci bevezetését. A tartály túltöltésével járó veszélyek kiküszöbölésére tervezett termék növeli a dolgozók biztonságát, és minimálisra csökkenti a kenőzsír-kicsordulás okozta környezetvédelmi problémákat. A könnyen beszerelhető és működtethető rendszer feltöltése kevesebb munkaerőt igényel, így a dolgozók más feladatok ellátására fordíthatják a felszabaduló időt. A mechanikus kenőzsírtúlfolyás-gátló rendszer ezenkívül számos táp- és feltöltőszivattyúval is használható, és kompatibilis a FlowMaster tartályt használó összes szivattyúval.

    Az elektromos tápellátás nélkül, mechanikusan működő rendszer nagy teherbírású, korróziógátló bevonattal ellátott acélszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a nagy igénybevételt jelentő ipari környezetnek. A nagynyomású rendszer elzárószelepei 1/2 hüvelykes (NPT) méretben állnak rendelkezésre. A mechanikus kenőzsírtúlfolyás-gátló rendszer a Lincoln kenőzsír-szintérzékelővel vagy anélkül is üzemeltethető. Az érzékelő a töltőállomáson vagy a kezelőfülkében elhelyezett kenőzsír-szintmérőhöz csatlakoztatható. A rendszer maximális üzemi nyomása 517 bar (7500 psi), -40 és +65,5 °C közötti (-40 és +150 °F közötti) hőmérséklet-tartományban üzemeltethető.

    A mechanikus kenőzsírtúlfolyás-gátló rendszer a bányászatban, az egybeépített gépcsoportoknál és az ipari alkalmazásoknál, valamint az építőipari munkagépeknél is használható. Az egyedi telepítési igények kielégítésére opcionális alkatrészek állnak rendelkezésre.

    A több mint 100 év alatt megszerzett SKF és Lincoln szakértelem egyesítésével az iparban az SKF kínálja az innovatív kenéstechnikai megoldások legátfogóbb portfólióját – a kézi kenőberendezésektől és eszközöktől kezdve a legkorszerűbb központi és automatikus kenőrendszerekig.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 1825, +46 72 547 1825, sandy.reinholdsson@skf.com

    Az SKF a csapágyak, tömítések, mechatronikai termékek és kenéstechnikai rendszerek vezető gyártója, szolgáltatásai közé tartozik többek között a műszaki, karbantartási és megbízhatósági szaktanácsadás, valamint a mérnöki tanácsadás és képzés. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2016-ban 72 787 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 868 fő volt. www.skf.com
    ® Az SKF és az MRC az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (432 KB)

SKF logo