Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Új App-projekt a szuper-precíziós csapágyak nyomon követhetőségére

  • Történet

    2018 szeptember 20, 09:00 CET

    A Stuttgartban ma megnyílt AMB vásáron az SKF bemutat egy új applikáció kifejlesztésére irányuló projektet: A fejlesztés alatt álló applikáció a szuper-precíziós csapágyak nyomon követésére szolgál majd a jövőben. Az SKF a „Traceability” (nyomon követhetőség) elnevezésű applikációt a későbbiekben a mindennapi üzleti életben felhasználható egyéb hasznos funkcióval is bővítené. Az applikációval az SKF végső soron egy további lépést tesz az „Ipar 4.0” koncepció megvalósításának irányába.

    Schweinfurt, 2018. szeptember 20.:

    A tervek szerint az SKF Traceability applikációval az SKF szuper-precíziós csapágyak legfontosabb jellemzői elérhetőek lesznek a kereskedelemben kapható okostelefonokon és táblagépeken. A felhasználó egyszerűen beolvassa majd a csomagoláson vagy a csapágyakon feltüntetett adatmátrix-kódot, és ezzel információhoz jut a pontos csapágyjelölésről, valamint arról, hogy mikor és hol gyártották a csapágyat. Az applikáció egy mérési jegyzőkönyvet is tartalmaz majd.

    Az App nem csupán a csapágy nyomon követhetőségét teszi majd lehetővé, hanem megkönnyíti a különböző csapágyak csoportosítását is. Ez különösen azokban az esetekben hasznos, amikor a felhasználó összeillő csapágypárokat keres.

    Az SKF tervei szerint az App az adott szuper-precíziós csapágyhoz biztosítja a helyes beszerelésre vonatkozó utasításokat is - természetesen digitális formában. Ezáltal kevesebb lesz a „papírmunka”, így az App hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez. Időmegtakarítás céljából a felhasználónak közvetlen hozzáférése lesz az SKF csapágykalkulációs eszközeihez.

    A jövőben az adatmátrix-kód valószínűleg még a vevőknek is lehetőséget biztosít majd arra, hogy a beolvasott csapágyadatokat további feldolgozás céljából közvetlenül a saját „felhőjükbe” töltsék fel. Így a vevő az adatokat felhasználhatja például a saját gyártási folyamatain belüli logisztikához, vagy a tervezési részlegének feladataihoz is. Éppen ezért az SKF szoftvermérnökei már eljátszottak azzal a gondolattal, hogy a későbbi App frissítések további csapágyparamétereket tartalmaznak majd. Az egyre növekvő számú specifikáció nyomon követése érdekében az SKF lehetővé teszi majd a felhasználó számára, hogy egyedi megjelenítési lehetőségeket határozzon meg - attól függően, hogy a vevőnek milyen információra van szüksége.

    A vásár után rövid időn belül néhány kiválasztott bétatesztelő segítségével elindul az SKF Traceability applikáció felhasználhatóságának ellenőrzése. Az applikáció várhatóan 2019 első negyedévében lesz nyilvánosan elérhető.

    Az SKF fenti fejlesztései és a szerszámgépipar számára kidolgozott további hatékonyságnövelő megoldásai szeptember 22-ig tekinthetők meg a stuttgarti AMB vásáron. Az AMB vásár látogatói a 2-es kiállítócsarnok 2E41-es standján találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Sandy Reinholdsson, +4631 337 1825; +46724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2017-ben 77 938 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 45 678 fő volt. www.skf.com
    ®SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (6.8 MB)

SKF logo