Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Új generációs BEAM és BEAS ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak szerszámgépekhez

  • Történet

    2018 szeptember 19, 09:00 CET

    Az SKF Stuttgartban, a szeptember 18.-22. között megrendezésre kerülő AMB vásáron mutatja be elsőként a golyósorsókhoz kifejlesztett, két irányban terhelhető ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak új generációját. A minimális súrlódásnak köszönhetően az új BEAS és BEAM csapágyak jelentősen magasabb fordulatszámot tesznek lehetővé, lényegesen megnövelt dinamikus terhelhetőséggel. Az eredmény: pontosabb megmunkálás rövidebb idő alatt, alacsonyabb működési költségek mellett.

    Svédország, Göteborg, 2018. szeptember 19.: Az SKF kifejlesztette a két irányban terhelhető ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyakat azokhoz a szerszámgépekhez, ahol a helyszűke miatt könnyen beszerelhető csapágyakra van szükség. A nagy pontosságú csapágyak támcsapágyként szolgálnak a golyósorsókhoz, amelyeket általában a különböző tengelyek meghajtására használnak a szerszámgépekben. Ez az alkalmazás különösen megbízható megvezetést igényel radiális és axiális irányban is, amely a BEAS csapágyakkal (8 és 30 mm közötti tengelyátmérők) és a BEAM sorozattal (csavaros szereléshez, 12 és 60 mm közötti tengelyátmérők esetén) teljesíthető.

    Az SKF optimalizálta a szerelésre kész csapágyakat a nagyobb terhelésű és magasabb fordulatszámú alkalmazásokhoz. Ennek érdekében az SKF mérnökei módosították a csapágyak belső geometriáját, hogy a legújabb BEAS modellek dinamikus terhelhetőségét akár 17 százalékkal növeljék elődeikhez képest. A BEAM modellek teljesítménye mintegy 20 százalékkal nőtt. Ezek a magasabb terhelési értékek végső soron növelik a berendezés élettartamát és rendelkezésre állását.

    Továbbá a legújabb BEAM csapágyak mérettől függően akár 15 százalékkal magasabb fordulatszámot tesznek lehetővé, míg az új BEAS-változatok fordulatszám-határértéke akár 35 százalékkal is magasabb lehet. A magasabb fordulatszám elősegíti az egy munkadarabra jutó megmunkálási idő csökkentését. Ez tovább növeli a berendezés termelékenységét.

    Ezenfelül a tömített és kenőzsírral ellátott csapágyak alapkivitelben új, alacsony súrlódású tömítéssel vannak felszerelve. Ez a hasonló termékekhez képest hatékonyabban megakadályozza a szennyeződések bejutását, alacsonyabb súrlódás mellett. Ez a megoldás nem csak energiatakarékosabb, de minimálisra csökkenti a hőképződést is - amely egyrészt meghosszabbítja a kenőzsírok és csapágyak élettartamát, másrészt minimalizálja a berendezés szerkezetének hőhatás miatt bekövetkező deformációját. Ez pedig hozzájárul a nagyobb megmunkálási pontossághoz, különösen, mivel az újonnan kifejlesztett, üvegszálerősítésű poliamidból készült golyóközpontosítású kosár jelentősen csökkenti a rezgés kockázatát.

    A tartósabb BEAM és BEAS csapágyak egyszerűen beszerelhetők a megnövelt furatszámnak köszönhetően. Ugyanakkor a csapágyak teljes mértékben csereszabatosak, ami megkönnyíti a karbantartást.

    Az SKF fenti fejlesztései és a szerszámgépipar számára kidolgozott további hatékonyságnövelő megoldásai szeptember 22-ig tekinthetők meg a stuttgarti AMB vásáron. Az AMB vásár látogatói a 2-es kiállítócsarnok 2E41-es standján találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2017-ben 77 938 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 45 678 fő volt. www.skf.com 
     
    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.0 MB)

SKF logo