Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatja a tengeren üzemelő alkalmazásokhoz kifejlesztett innovatív technológiáit az ONS 2016 kiállításon

  • Történet

    2016 június 16, 13:00 CEST

    Az SKF kiemelkedő eredményeket ért el a globális olaj- és gázipar támogatásában, és számos újítását bemutatja az ONS 2016 kiállításon.

    Göteborg, Svédország, 2016. június 16.: A norvégiai Stavangerben megrendezésre kerülő ONS 2016 offshore kiállításon és konferencián az SKF bemutatja a szárazföldi és a tengeri ágazatban alkalmazható átfogó megbízhatóság- és hatékonyságnövelő kínálatát – a csapágyaktól és a forgató öblítőfejek tömítéseitől kezdve egészen a korszerű karbantartási megoldásokig.

    Az SKF Enlight egy adatgyűjtő, elemző és támogató rendszer, amely elősegíti az energiaipari vállalatok papíralapú karbantartási folyamatai helyett az online nyilvántartás bevezetését. A rendelkezésre álló mobilalkalmazás összekapcsolható a különböző érzékelőkkel, ezáltal leegyszerűsíti az ellenőrzési folyamatokat. Az összegyűjtött folyamatadatok - a fotókkal és videókkal - vezeték nélkül feltölthetők közvetlenül az SKF felhőre és elemezhetők.

    Az ONS kiállításon bemutatásra kerül az új kivitelű innovatív axiális kúpgörgős csapágy (TRThB), amelyet a forgató öblítőfejek megbízhatóságának jelentős növelése céljából fejlesztettek ki. A TRThB fejlesztéséhez a korszerű szimulációs technológia új generációját alkalmazták, amely lehetővé tette, hogy az SKF optimalizálja a csapágy belső geometriáját. Az új típusú kosár a módosított görgőkialakítással és a különlegesen megmunkált csapágyfelületekkel ötvözve minimálisra csökkentette a súrlódást, megnövelte a kenés élettartamát még extrém hőmérsékleten is, valamint növelte a terhelhetőséget és az ütésállóságot. Az SKF várakozása szerint az új iTRThB elősegíti a forgató öblítőfejek élettartamának növelését, ugyanakkor csökkenti az üzemeltetési költségeket.

    Az SKF kifejlesztett egy speciális tömítést is, amely könnyebben felszerelhető a kútfejekre. Az SKF által szabadalmaztatott T-rögzítőtömítés rendelkezik egy kis „rovátkával", amely biztosítja a pontos felszerelést és csökkenti a tömítés sérülésének kockázatát. A termék teljes körű olaj- és gázipari használata jóváhagyás alatt áll. Az ONS 2016 kiállításon bemutatásra kerülő további SKF tömítések között megtalálható az S és FS tömítések új választéka, amely teljes mértékben megfelel a kútfejeknél való alkalmazáshoz előírt API 6A-17D szabványnak.

    Fontos elemét képezik a kiállításnak az SKF legújabb S2M aktív mágneses csapágyai, melyek ugyanazt a technológiát alkalmazzák, mint az első tenger alatti kompresszor projektben. Ezek az érintkezés nélküli eszközök korszerű elektromágnesekkel rendelkeznek, melyek radiális és axiális erőket hoznak létre a központi tengely lebegtetésére, és lehetővé teszik a súrlódás nélküli forgást. Az integrált ellenőrzési rendszer aktívan felügyeli és folyamatosan szabályozza az áramerősséget a tengely pozíciójának megtartása érdekében. Ezáltal egy olyan eszköz jön létre, amely kiemelkedően magas szintű pontosságot és stabilitást biztosít még extrém fordulatszám mellett is, így ideális a nagy igénybevételnek kitett tengeri alkalmazásokhoz (tengeren, tenger alatt, szárazföldön). Annak köszönhetően, hogy az SKF már több mint 1000 beszerelt gépelemre kiterjedő tapasztalattal rendelkezik, a Statoil minden kétség nélkül az SKF S2M aktív mágneses csapágyakat írta elő az Åsgard tenger alatti gázkompressziós rendszeréhez, amely most 300 méterrel a vízfelszín alatt az Északi-tengerben üzemel.

    Az SKF a kiállításon bemutatja a fogaskoszorús csapágyakat, (beleértve a Kaydont) és az új, érzékelővel ellátott csapágyegységet is.

    A 4-pont érintkezéses SKF MTE-324T fogaskoszorús csapágyat használják a forgató öblítőfejeknél és számos egyéb tengeri alkalmazásnál, a darutornyoktól kezdve egészen a felszállóvezeték-csatlakozásokig. Ez a csapágy pontosan és megbízhatóan kezeli egyszerre a radiális-, axiális- és nyomatékterheléseket, valamint belső tömítésekkel rendelkezik a szennyeződés kiküszöbölése és az üzemi élettartam növelése érdekében.

    Az SKF új szenzoros csapágyegység átfogó rendszermegoldást jelent ott, ahol a szélsőséges körülmények között üzemelő villanymotorok állapotfelügyeletének és ellenőrzésének a fejlesztésével kívánják csökkenteni az állásidőt. A robusztus fordulatszám érzékelő technológiát használó új csapágyegység egyszerű és egységes kivitele megkönnyíti a forgató öblítőfejekbe és az emelőművekbe történő beillesztést.

    Az ONS 2016 kiállítás a norvégiai Stavangerben található Stavanger Forum területén kerül megrendezésre 2016. augusztus 29. és szeptember 1. között. Az esemény látogatói a 960-as számú standnál találkozhatnak az SKF képviselőivel.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (2.2 MB)

SKF logo