Cookie-k az SKF webhelyén

Cookie-kat használunk annak biztosítására, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk weboldalainkon és webes alkalmazásainkon. Amikor továbblép a böngésző beállításainak megváltoztatása nélkül, azt feltételezzük, hogy engedélyt adott a cookie-k fogadására. Böngészője cookie-beállításait azonban bármikor megváltoztathatja.

Aktuátor rendszerek

Aktuátor rendszerek

A mechatronika a mechanika, az elektronika, valamint a digitális technológiák új, izgalmas megoldásokban való egyesítésének tudománya.

A gyorsan fejlődő terület fantasztikus lehetőségeket kínál a régóta fennálló problémák ésszerű és környezetbarát megoldásához.

Az SKF-nél több mint 400 mérnök dolgozik ezen a területen.

A mechatronika terén hosszú évek óta úttörő SKF egyedülálló tudásra tett szert az alkalmazással kapcsolatos hardverek és szoftverek világában.

Az aktuátorok, csapágyak, tömítések, a kenés, az érzékelők és az elektomos alkatrészek terén szerzett szakértelmünkre támaszkodva számos szabványos és személyre szabott megoldást fejleszthettünk ki. Az SKF a mechatronikai termékek széles kínálatával áll ügyfelei rendelkezésére.

Az SKF mozgásba hozza vállalatát

Az aktuátor rendszerek terén szerzett széles körű tapasztalatunk és tudásunk révén a lineáris aktuátorokkal, teleszkópos aktuátorokkat, forgató aktuátorokkal, egyedi aktuátor rendszerekkel, vezérlőegységekkel és tartozékokkal kapcsolatban felmerülő speciális igényeket is ki tudjuk elégíteni.

A mi szakértelmünk az Ön sikerének szolgálatában.

Nincs két egyforma alkalmazás,

az SKF aktuátorai révén azonban olyan termékeket és szolgáltatásokat vehet igénybe, amelyek az alkalmazás és az adott körülmények által támasztott egyedi igényeknek is megfelelnek.

Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Aktuátor rendszerek

SKF logo