Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Csapágyak, csapágyegységek és csapágyházak

Az SKF csapággyal kezdte, és máig világvezető a görgős és siklócsapágyak gyártásában és tervezésében.  Itt megtalálja a teljes választékunkat, beleértve a csapágyegységek és csapágyházak széles skáláját is.  


A keresett termékeket megtalálja a:
  • Cikkszám és méretek: Töltse ki a jobb oldalon a Termék keresése mezőt
  • Típus: Használja a baloldali terméktáblázat hivatkozást

Csapágyak

Az SKF gyakorlatilag a golyóscsapágyak és görgőscsapágyak minden típusának gyártásával foglalkozik. Ezek közül számos típus több teljesítményi kategóriában is kapható az SKF négy kategóriája közül:
SKF standard
A standard SKF csapágyak kiemelkedő minőségükről és hosszú élettartamukról ismertek. Egyes alkalmazásoknak azonban nagyobb terhelést kell eltűrniük, és a csapágynál jelentkező súrlódás, hő és kopás is csökkentésre szorul. Ezen alkalmazások esetében az SKF Explorer csapágyak nyújtanak ideális megoldást.
SKF Explorer
Az SKF Explorer teljesítményosztályba tartozó csapágyak alacsonyabb hőmérsékleten, kisebb súrlódás mellett és hosszabb ideig működnek, mint a más teljesítményosztályba tartozó csapágyak. A nagyobb terheléshez kifejlesztett SKF Explorer csapágyak különlegesen tiszta és homogén acélból készülnek, amely egyedülálló hőkezelésen esik át. A különleges hőkezelés optimális egyensúlyt biztosít a keménység és a szilárdság között. A belső geometriát és a kosarakat úgy alakították ki, hogy hatékonyan csökkentsék a súrlódást és a kopást. Az érintkező felületek felszíni kialakítása elősegíti a hidrodinamikus réteg képződését.
SKF Energy Efficient
Mivel napjainkban az energiatakarékosság egyre fontosabbá válik, minden olyan technológia nagy jelentőséggel bír, amely akár csak kis mértékben is csökkenti az energiafogyasztást.
Több mint 100 éves mérnöki tapasztalatára és a tribológia, valamint a kapcsolódó tudományok terén szerzett egyedülálló szakértelmére támaszkodva az SKF létrehozta az SKF Energy Efficient (E2) teljesítményosztályt.
Bár az SKF csapágyai korábban is a nagyobb hatékonyság és megbízhatóság irányába fejlődtek, az új teljesítményosztály valódi áttörést jelent. Az SKF E2 csapágyak esetében a súrlódási veszteség 30%-kal alacsonyabb a hasonló méretű standard SKF csapágyakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy más gyártók csapágyaival összehasonlítva a csökkenés még jelentősebb lehet.
SKF szuperprecíziós csapágyak
Annak érdekében, hogy megfeleljen a precíziós alkalmazások teljesítményével kapcsolatos egyre komolyabb kihívásoknak, az SKF a szuperprecíziós csapágyak átfogó választékát kínálja. A csapágyak optimális kialakításuknak köszönhetően nagyobb sebességgel tudnak működni, mint a korábbi precíziós teljesítményosztály tagjai. Az új teljesítményosztály előnyei a csapágyak általános teljesítményében mutatkoznak meg.
A szuperprecíziós teljesítményosztályba tartozó csapágyak az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
  • nagy sebességkapacitás
  • nagy terhelési kapacitás
  • nagy merevség
  • kis súrlódás
  • hosszabb csapágy-élettartam
Emellett siklócsapágyakat, gömbcsuklókat és perselyeket is széles választékban kínálunk.
A csapágyak számos kivitelben és anyagváltozatban érhetők el.

Egységek

Az SKF csapágyegységei általában egy csapágyból, egy tömítésből, kenőanyagból és tengelyzáró mechanizmusból állnak. Az egységek előzetes összeszerelése és beállítása a gyárban történik. A beszerelésre kész egységek golyós- vagy görgőscsapágyakkal egyaránt rendelhetők.
A kizárólag acélból álló csapágyegységek mellett az SKF speciális, egy adott iparág (pl. élelmiszer- és italgyártás, gyógyszeripar) igényeihez igazodó szabványos termékeket is kínál, amelyek esetében speciális anyagokat, kenőanyagokat, tömítéseket és házakat használnak.

Házak

Az SKF a csapágyai kiváló teljesítmény jellemzőihez híven a csapágyházak és -tömítések széles választékával áll ügyfelei rendelkezésére, amelyek szintén kiemelkedő minőségükről és tartósságukról ismertek. A beszerelést, beállítást és újrakenést megkönnyítő egyedülálló kialakítás mellett az SKF csapágyházak precíz megmunkálása lehetővé teszi, hogy a bennük lévő csapágy elérje maximális élettartamát.

Acsapágyakat, csapágyegységeket és csapágyházakat a terméktáblázatokban tekintheti meg.

Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo