Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

G100MD

G100MD
G100MD

Tulajdonságok:

  • Látható kép és hőkép egyesítése
  • Egymás melletti megjelenítés
  • Könnyen kezelhető ikonok és joystick vezérlés
  • Többnyelvű legördülő menürendszer
  • Infra képenként 30 másodperces hangrögzítési lehetőség
  • Akkumulátor üzemideje kb. 4 óra
  • Széles mérési tartomány: -40 - 500 °C
  • Por és freccsenő víz elleni védelem: IP54
  • Infravörös és vizuális kép egyidejű rögzítése (jpg formátumban)

A termékről bővebb információt a kapcsolódó dokumentumok között talál.

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo