Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

G100/EX és G120/EX

 

Avio InfRec Thermo Gear G100/EX és G120/EX hőkamerák jellemzői

Thermo Gear 100EX
Thermo Gear 100EX

Új generáció az infra kamerák között. - Amit eddig csak a nagyok, vagy még azok sem, tudtak!


Tulajdonságok

  • Infra panoráma képek készítése.
  • Kézremegés, vibráció érzékelés.
  • Látható kép és hőkép egyesítése.
  • Egymás melletti megjelenítés.
  • 10 cm-es mérési távolság, 30 cm-től pontos mérés.
  • Könnyen kezelhető ikonok és joystick vezérlés.
  • Igen széles mérési tartomány: -40 - 1500 °C. 
  • Akkumulátor üzemideje kb. 4 óra.
  • Por és freccsenő víz elleni védelem, valamint ütéssel / rezgéssel szembeni ellenálló képesség. 
  • Infravörös és vizuális kép egyidejű rögzítése (jpg formátumban).
  • Elfordítható LCD megjelenítő.
  • Sorozatképek rögzítése. 

 

A termékekről bővebb információt a kapcsolódó dokumentumok között talál.
SKF logo