Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

H2640

Avio H2640 hőkamera - IEEE1394, USB2.0 és NTSC/PAL egyesített videó jel, S-videó

Thermo Tracer, H2640
Thermo Tracer, H2640

Tulajdonságok

  • Nagy felbontóképességű 640x480 pixeles detektor.
  • Mérési tartomány: -50 - 500°C
  • Gyors mérést végezhet nagy területen, jó felbontóképességgel.
  • Látható kép és hőkép egyesítés.
  • LCD/képkereső automatikusan bekapcsol, ha kinyitották.
  • Nagy kezelő gombok.
  • Teljesen automatikus funkciók és működés.
  • Akkumulátor üzemideje kb. 120 perc.
  • Por és freccsenő víz elleni védelem
  • Ütéssel / rezgéssel szembeni ellenálló képesség
  • Infravörös és vizuális kép egyidejű rögzítése (egy fájlban).
  • 1.3 Mega pixeles, jó minőségű vizuális kamera.
  • A céltárgy megvilágító biztosítja a szükséges fényt a látható kép felvételéhez, ott, ahol sötét van.
  • Hangrögzítési lehetőség 

Avio H2640 hőkamera készletről bővebben a kapcsolódó dokumentumokban olvashat.

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo