Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

R300SR

NEC InfReC Thermography hőkamerák jellemzői

Infrec Thermography R300SR
Infrec Thermography R300SR

Nagy teljesítményű, több célú infra kamera - Thermography R300SR


Tulajdonságok: 

  • Épületek ellenőrzéséhez.
  • Erőátviteli rendszerek diagnosztikájához.
  • K + F igényeinek kielégítése, magas érzékenység, pontosság és minőség.
  • A legújabb fejlesztésű japán IR szenzorral és technológiával készült  
  • Világszínvonalú, magas képminőség és nagy hőmérsékleti felbontás
  • Széles mérési tartomány: -40 - 500 °C (2000 °C-ig bővíthető).
  •  Mozgókép rögzítési lehetőség
  • Sorozatképek rögzítésére alkalmas 
  • Elfordítható LCD megjelenítő.
  • Látható kép és hőkép egyesítése.
  • Egymás melletti megjelenítés.
  • Akkumulátor üzemideje kb. 2 óra.
  • Por és freccsenő víz elleni védelem.
  • Ütéssel / rezgéssel szembeni ellenálló képesség 
  • Infravörös és vizuális kép egyidejű rögzítése (jpg formátumban). 
Bővebb információt a kapcsolódó dokumentumok között talál.

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo