Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Avio infrakamerák

A termovízió egy olyan speciális kamera, melynek működése az infravörös sugárzás érzékelésén és feldolgozásán alapul.

  • nem hőmérsékletmérő eszköz! ( eltérések vizsgálata, vizualizáció )
  • nem bocsát ki káros vagy veszélyes sugárzást! ( passzív működésű eszköz )

Működési elv

A vizuális kamerákhoz hasonlóan optikai lencse(rendszer) segítségével történik az elektromágneses hullámok össze-gyűjtése és leképezése. A hőkamera az infra egy bizonyos, célszerűen megválasztott tartományában rendelkezik érzékenységgel. Az optikai rendszer által leképezett sugárzást egy mátrix-detektor alakítja át feldolgozható elektromos jelekké.

Infravörös sugárzás

Az infravörös sugárzás az elektromágneses spektrum részeként definiálható, mely hullámhossz szerint 760 nm-től 1mm-ig terjed. A termovíziós készülékek rendszerint a 7,5…14 µm-es tartományban rendelkeznek érzékenységgel.

Alkalmazások:

  • Elektromos berendezések vizsgálata
  • Mechanikus berendezések vizsgálata
  • Hőszigetelések vizsgálata
  • Környezetvédelmi jellegű vizsgálatok
  • Egészségügyi vizsgálatok
  • Folyamatellenőrzés

 

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo