Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

R300SR-H

A legújabb fejlesztésű japán IR szenzorral és technológiával készült a Thermography R300SR kamera

Tulajdonságok:
  • Magas hőmérsékletű alkalmazások és technológiai folyamatok diagnosztikájához
  • Többnyelvű legördülő menürendszer
  • Teljesen automatikus funkciók és működés.
  • Teljes automata üzemmód és távirányítási lehetőség
  • Látható kép és hőkép egyesítése és egymás melletti megjelenítése
  • Infravörös és vizuális kép egyidejű rögzítése (jpg formátumban)
  • Magas hőmérsékleti felbontás, 0,03 °C (30°C-on, + átlagolással)

 

A Thermography R300SR-H típusú hőkameráról bővebb információt a kapcsolódó dokumentumok között talál.

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo