Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

R300SR-S

Nagy teljesítményű, több célú infra kamera, Thermography R300SR-S

Tulajdonságok:

  • Épületek ellenőrzéséhez kiegészített megjelenítő szoftverrel.
  • Emberi test és más élőlények diagnosztikájához.
  • Erőátviteli rendszerek diagnosztikájához.
  • K + F igényeinek kielégítése, magas érzékenység, pontosság és minőség.
  • A legújabb fejlesztésű japán IR szenzorral és technológiával készült.
  • Magas hőmérsékleti felbontás.
  • Mérési tartomány: -40 - 120 °C.
  • Mozgókép rögzítési lehetőség.
  • Sorozatképek készítésére alkalmas.
  • Elfordítható LCD megjelenítő.
  • Látható kép és hőkép egyesítése.
  • Egymás melletti megjelenítés.
  • Akkumulátor üzemideje kb. 2 óra.
  • Por és freccsenő víz elleni védelem.
  • Ütéssel / rezgéssel szembeni ellenálló képesség.
 A Thermography 300SR-S típusú hőkameráról bővebben a kapcsolódó dokumentumok között olvashat.

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo