Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Avio Thermo Shot F30 sorozat

Kicsi és könnyű, mint a digitális fényképezőgépek. Különlegesen jó hordozhatóság és működőképesség

Avio Thermo Shot F30
Avio Thermo Shot F30

Az Avio bemutatja Önnek a hőfényképezés új stílusát.

  Tulajdonságok:

  • Ultra könnyű kialakítás
    Mérési tartomány
    T30W:     -20 - 350 °C, felbontás: 0,2 °C;
    T30S::    -20 - 100 °C, felbontás: 0,1 °C;
  • LCD kijelző
  • Egyszerű kezelhetőség
  • Felhasználóbarát, jól követhető ikonos menürendszer
  • Üzemidő akkumulátorokkal 
    2,5 óra
  • Energiatakarékos üzemmód
    Nagy memória kapcitás
  • Gyors adatátvitel PC-re
    SD kártya USB 2.0 segítségével

 

A Thermo Shot F 30-as sorozatú kamerákról bővebben információt a kapcsolódó dokumentumok között talál.

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo