Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Thermography R300Z

Avio IrfRec Thermography R300Z hőkamera készlet

Avio InfReC Thermography R300Z
Avio InfReC Thermography R300Z
A legkorszerűbb infravörös hőkamera zoom lencsékkel -  ipari áttörés a hőkamerák világában!


Tulajdonságok:

  • 4x optikai zoom
  • Nagy felbontású hőkép
  • Mérési tartomány: -20 - 500°C
  • Kihajtható LCD kijelző
  • Lézeres irányzó és LCD megvilágító
  • Képkeverő funkció (látható és hőképet egymáson jeleníti meg)
  • Egyszerű kezelés
  • Üzemidő tölthető akkumulátorokkal kb. 2 óra

 

Az InfRec R300Z típusú hőkameráról bővebb információt a kapcsolódó dokumentumok között talál.

Kapcsolódó dokumentumok

SKF logo