Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Állapotfelügyelet

Az állapotfelügyelet a gépek állapotfelmérésének folyamata a gép működése közben. A sikeres állapotfelügyeleti program kialakításához választ kell adni a következő kérdésekre:
  • Mire kell figyelni?
  • Hogyan kell értelmezni a megfigyelt jelenséget?
  • Mikor kell alkalmazni a megszerzett tudást?
A program sikeres alkalmazása esetén a problémás alkatrészek még a meghibásodás előtt megjavíthatók. Az állapotfelügyelet nem csak a katasztrofális meghibásodások esélyét csökkenti, de lehetővé teszi az alkatrészek időben történő megrendelését, a munkaerő hatékony ütemezését, valamint az egyéb javítások tervszerű elvégzését a leállás ideje alatt.

SKF @ptitude erőforrás-gazdálkodási rendszer

Az SKF @ptitude erőforrás-gazdálkodási rendszer hardver- és szoftverelemei kialakításuknál fogva közös integrált platformon, zökkenőmentesen működnek együtt egymással és az adott üzem CMMS rendszerével egyaránt. A rendszer a következő előnyöket kínálja:
  • A gép állapotára vonatkozó adatok összegyűjtése egy közös programban
  • Az adatok zökkenőmentes megosztása az egyes részlegek között
  • A hosszú tanulási folyamat és a szoftverplatformok közötti kompatibilitási problémák kiküszöbölése
  • A sikeres eredmények átültetése más létesítményekbe
Hardver
Az SKF rezgésmérő eszközei a szakértők és a kezdő felhasználók számára egyaránt könnyen elérhetővé teszik az állapothoz igazodó karbantartás előnyeit. Az SKF az állapotfelügyeleti hardverek és az online rendszerekkel való használatra szánt termékek széles választékát kínálja, többek között a következőket:
  • A gépek állapotára és folyamataira vonatkozó adatok összegyűjtésére, tárolására és áttekintésére alkalmas hordozható eszközök
  • A folyamatokkal kapcsolatos és vizsgálati adatok pontos és egységes rögzítésére, elemzésére, tárolására, közlésére és gyakorlati hasznosítására alkalmas vizsgálati és adatkezelő rendszerek
  • A gépek folyamatos felügyeletét és védelmét elősegítő online rendszerek
  • Rezgésérzékelők és örvényáram-érzékelő rendszerek a kiemelten fontos gépek felügyeletéhez
  • Villanymotor tesztelés

Ezekkel a minimális befektetéssel és képzéssel használatba vehető eszközökkel új állapotfelügyeleti programot indíthat vagy kiegészíthet egy már meglévőt, értékelheti az villanymotorok csapágyait, és csökkentheti az energiaköltségeket és a szén-dioxid-kibocsátást.
Szoftver
A három modulból – Elemző, Vizsgáló és Megfigyelő – álló SKF @ptitude Monitoring Suite felügyeleti csomag egy teljesen integrált állapotfelügyeleti megközelítés alapjául szolgál, amely a gépekre és az üzemekre vonatkozó nagy mennyiségű, összetett adat gyors, hatékony és megbízható tárolását, kezelését és visszakeresését teszi lehetővé. A hatékony szoftver az SKF valamennyi adatgyűjtő eszközéről és felületéről származó adat kezelésére képes, és az SKF @ptitude Decision Support szolgáltatás révén egységes és megbízható döntéshozatalt tesz lehetővé.
Energia- és fenntarthatóság-kezelési megoldások
Az SKF energia- és fenntarthatóság-kezelési megoldásai segítséget nyújtanak az üzemek energiafogyasztásának csökkentéséhez és az energiamegtakarítási lehetőségek azonosításához. Ezek a megoldások számos terméket és szolgáltatást foglalnak magukba, amelyek közül jó néhányat saját gyártóüzemeinkben is alkalmazunk.
Állapotfelügyeleti támogatás és szolgáltatások
Az SKF széles körű támogatási szolgáltatásokat nyújt állapotfelügyeleti termékeinek és technológiáinak maximális kihasználásához, többek között a következőket:
  • Technikai támogatás
  • Terméktámogatási tervek
  • Oktatás
Állapotfelügyeleti termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos e-brosúrák
Az SKF az állapotfelügyeleti termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja, amelyek segítségével optimalizálhatja a gépek karbantartását, és javíthatja megbízhatóságukat. Az alábbi e-brosúrák alapján áttekintést kaphat néhány termékről és szolgáltatásról.

  • E-brosúra a karbantartás, a megbízhatóság és az eszközgazdálkodás optimalizálásáról: Az SKF technológiáinak és szolgáltatásainak áttekintése
  • Az SKF Microlog sorozatának e-brosúrája: Áttekintés az iparág prémium minőségű hordozható, kézi adatgyűjtő és -elemző készülékeiről
  • E-brosúra az SKF integrált állapotfelügyeleti megoldásairól: Áttekintés a karbantartás és megbízhatóság optimalizálását szolgáló iparágvezető eszközökről és technológiákról

Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo