Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Tengelykapcsolók

Az SKF hatalmas választékban kínál különböző típusú tengelykapcsolókat, amelyek minden ügyfél igényét kielégítik a szabványos termékektől a teljesen személyre szabott megoldásokig.

Az SKF nagyteljesítményű olaj-befecskendezéses módszerét hatékonyan alkalmazzák számos különböző típusú merev SKF OK tengelykapcsoló, hidraulikus gyűrű és anya, valamint rugalmas kuplung szerelésénél, jelentős megtakarításokat eredményezve ezzel minden iparágban és alkalmazási területen az üzemzavarok következtében történő leállások számának csökkenésével.

A különböző tengelykapcsolókata terméktáblázatokban tekintheti meg.

Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.


SKF logo