Cookie-k az SKF webhelyén

Cookie-kat használunk annak biztosítására, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk weboldalainkon és webes alkalmazásainkon. Amikor továbblép a böngésző beállításainak megváltoztatása nélkül, azt feltételezzük, hogy engedélyt adott a cookie-k fogadására. Böngészője cookie-beállításait azonban bármikor megváltoztathatja.

Lineáris termékek

Az SKF lineáris termékeiben a lineáris hajtásrendszerek (golyós- vagy görgősorsók), valamint a lineáris vezetékek és asztalok terén szerzett tudásunk és tapasztalatunk ölt testet.

A lineáris hajtásrendszerekben általában orsót használnak a forgómozgás lineárissá alakításához. Nagy hatásfokú hajtástechnikai termékeink: a miniatűr és nagyméretű hengerelt golyósorsókkal, a köszörült golyósorsókkal, valamint a különböző típusú görgősorsókkal kiválóan teljesítik ezt a feladatot.

Lineáris termékcsaládunk másik fele lineáris vezetékekből és asztalokból áll. Ezen a területen a legfontosabb a legmegfelelőbb vezetési megoldás azonosítása, amely megfelelő pontosságot, merevséget és pozicionálást biztosít – a megfelelő költségek mellett. Lineáris golyóscsapágyakból, profilsínes vezetékekből, köszörült vezetékekből, valamint lineáris asztalokból és csúszkákból álló átfogó kínálatunkból biztosan megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő megoldást.


Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

SKF logo