Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Kenéstechnikai megoldások

Tudta, hogy az esetek 36%-ában a nem megfelelő kenés okozza a csapágyak idő előtti meghibásodását?

A megfelelő kenési megoldással azonban új lehetőségeket teremthet a működőképes állapot meghosszabbítására és a termelékenység fokozására. Amellett, hogy a megfelelő kenés csökkenti a csapágyak idő előtti meghibásodásának és a gépek leállásának esélyét, az energiahatékonyságot is javíthatja. Az SKF segítséget nyújt Önnek a kenés előnyeinek maximális kihasználásában.

Az SKF számos kenési megoldást kínál a speciális kenőanyagoktól a csúcsminőségű kenőrendszerekig. Az SKF integrált kenési megoldásai ötvözik a csapágyakkal, a tömítésekkel és az állapotfelügyelettel kapcsolatos tapasztalatainkat a tribológia – a súrlódás, a kopás és a kenés tudománya – terén szerzett szakértelmünkkel.

A piacvezető műszaki támogatás és szolgáltatások, például a kenőanyag-kezelési programok segítséget nyújtanak a kenőanyagok kiválasztásához, a kenés megtervezéséhez és a kenési rendszer állapotának felügyeletéhez – mindezt egyetlen, megbízható partnertől.

Legfontosabb jellemzők

SKF logo