Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Mágneses csapágyak / Állandó mágneses villanymotorok

Érintkezés nélküli forgás

Az SKF S2M mágneses csapágyak több mint 35 éve vezető szerepet töltenek be az aktív mágneses csapágy-technológiában.

A több mint 130 000 SKF S2M mágneses csapágy és a számos iparágban üzemelő nagy sebességű villanymotor bizonyítja az SKF egyedülálló szakértelmét a magas fordulatszámú motorok területén, valamint a mágneses csapágyak és az ipari folyamatok összefüggéseinek megértésében.

Vevőink legnagyobb kihívást jelentő feladataihoz is páratlanul költséghatékony, energiatakarékos és megbízható megoldásokat kínálunk a termék teljes életciklusa folyamán.

Az SKF piacvezető az aktív mágneses csapágyak és a mágneses csapágyak vezérlésének a fejlesztése, gyártása és értékesítése területén világszerte. Szívesen együttműködnénk az Ön csapatával is!

Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokon található információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo