Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Karbantartási termékek

Hozza ki csapágyaiból a maximális élettartamot

Minden csapágy előre kiszámított élettartammal rendelkezik, A kutatások szerint azonban különböző okok miatt nem minden csapágy éri el ezt. Pontosan azonosíthatók a csapágy életciklusának azon kritikus szakaszai, amelyek jelentős hatással vannak a csapágy élettartamára. Ezek a szakaszok az beszeszerelés, a kenés, a beállítás, az alapvető állapotfelügyelet és a kiszerelés. A csapágy életciklusának ezen fázisai rendkívül fontosak a csapágy maximális élettartamának eléréséhez. A megfelelő karbantartási eljárások és a megfelelő szerszámok használatával a csapágyak élettartama jelentősen megnövelhető, ami az üzem termelékenységét és hatékonyságát is fokozza.

Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo