Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Hajtástechnikai termékek

Az SKF hajtástechnikai termékcsalád a kiváló minőségű ékszíjak, láncok, tengelykapcsolók, szíjtárcsák, lánckerekek, perselyek és agyak átfogó választékát kínálja.

A hajtástechnikai alkatrészekre gyakorlatilag minden iparágban szükség van, hiszen a munkafolyamatok elvégzéséhez össze kell kapcsolni a gépek mozgó részeit.
Néhány kulcsfontosságú iparág, amelyet kiszolgálunk

Legyen szó az üzemhatékonyságot javító vagy a jövedelmezőséget növelő berendezések fejlesztési kérdéseiről, az SKF tapasztalata és szakértelme segít céljainak elérésében.
Segítségünkkel csökkentheti a teljes tulajdonosi költséget
Az SKF számára fontos, hogy segítsen csökkenteni vállalata teljes tulajdonosi költségét hosszú távon (fig. 1).

Az SKF hajtástechnikai termékeivel Ön olyan kiváló minőségű és nagy teljesítményű termékekbe fektethet be, amelyek megnövelik a gépeinek működési hatékonyságát, és meghosszabbítják a meghibásodások, illetve a javítások közötti átlagos időt (MTBF/R).

Ez jelentős megtakarítást eredményez a tulajdonosi költségek területén a hosszabb élettartamnak, a berendezések alacsonyabb karbantartási költségének és a kedvezőbb beruházási megtérülésnek (ROI) köszönhetően.
SKF logo