Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Tömítések

A rendszer optimális működésére hangolt tömítési megoldások

A tömítések jelentős hatást gyakorolnak a rendszerek teljesítményére. Egy egyszerűnek tűnő alkatrész élettartama és megbízhatósága nagymértékben befolyásolhatja termékeit és működési folyamatait. Az SKF több mint 100 éves, számos iparágra és alkalmazásra kiterjedő tapasztalattal rendelkezik, és a csapágyak, a tömítések, a kenés, valamint az ezekhez kapcsolódó tudományok és technológia terén felhalmozott szakértelmének köszönhetően egyedüli vállalatként képes támogatást nyújtani a tömítési rendszerek kulcsfontosságú aspektusaihoz. Az SKF szakértői tanácsai és támogatása a tömítési rendszer teljes életciklusát végigkísérik.

Tekintse meg a tömítésekterméktáblázatát.

Termékinformációk

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Legfontosabb jellemzők

SKF logo