Teszt- és mérőberendezések
Széles körben ismert műszaki tevékenységgel foglalkozó vállalatként az SKF fontosnak tartja, hogy folyamatosan meggyőződjön róla: termékei és szolgáltatásai megfelelnek saját szigorú elvárásainak. Ezt a feladatot a vállalat saját Minőségbiztosítási Műszaki Központjában (Quality Technology Centre, QTC) működő mérési és minőségbiztosítási rendszerek látják el immár 25 éve.
Ezeket az eszközöket és módszereket már ügyfeleink számára is elérhetővé tesszük. Az SKF az általa kifejlesztett legújabb technológiákat és eszközöket bocsájtja ügyfelei rendelkezésére, amelyekkel pontosan felmérhető az egyéni célkitűzéseknek való megfelelés. A precíziós hengeres alkatrészek és kapcsolódó termékek gyártóinak minőségbiztosítási igényeire különböző technológiák és mérési módszerek széles választéka áll rendelkezésre, a kenési ágazatnak szánt zsírvizsgáló megoldások mellett.
Az SKF szükség esetén más szakértőkkel is szorosan együttműködik. Szolgáltatási kínálatunkba a telepítés, az üzembehelyezés, a képzés (helyszíni és külső), valamint az alapos nyomon követési tevékenységek egyaránt beletartoznak. Emellett az SKF a kúpos tengelyek csapjainak vagy a hengergörgős csapágyak radiális belső hézagának ellenőrzéséhez használható mérőeszközök átfogó választékát is kínálja. Ezek teljesítik a nagy pontosságú technológiákkal kapcsolatban felmerülő igényeket, főként a szerszámgépek és a főorsók gyártása, és felújítása terén.
Szolgáltatásaink többek között a következő technológiai és mérési módszereket foglalják magukba:
Ezeket az eszközöket és módszereket már ügyfeleink számára is elérhetővé tesszük. Az SKF az általa kifejlesztett legújabb technológiákat és eszközöket bocsájtja ügyfelei rendelkezésére, amelyekkel pontosan felmérhető az egyéni célkitűzéseknek való megfelelés. A precíziós hengeres alkatrészek és kapcsolódó termékek gyártóinak minőségbiztosítási igényeire különböző technológiák és mérési módszerek széles választéka áll rendelkezésre, a kenési ágazatnak szánt zsírvizsgáló megoldások mellett.
Az SKF szükség esetén más szakértőkkel is szorosan együttműködik. Szolgáltatási kínálatunkba a telepítés, az üzembehelyezés, a képzés (helyszíni és külső), valamint az alapos nyomon követési tevékenységek egyaránt beletartoznak. Emellett az SKF a kúpos tengelyek csapjainak vagy a hengergörgős csapágyak radiális belső hézagának ellenőrzéséhez használható mérőeszközök átfogó választékát is kínálja. Ezek teljesítik a nagy pontosságú technológiákkal kapcsolatban felmerülő igényeket, főként a szerszámgépek és a főorsók gyártása, és felújítása terén.
Szolgáltatásaink többek között a következő technológiai és mérési módszereket foglalják magukba:
- Hullámosság-, körkörösség- és formaelemzés
- Zaj- és rezgésvizsgálat csapágyakhoz
- Mérettesztelés
- Optikai vizsgálat
- Roncsolásmentes vizsgálat
- Zsírvizsgáló készülékek
Termékinformációk
Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi hivatkozásokkal elérhető információk csak angol nyelven állnak rendelkezésre.