Cookie-k az SKF webhelyén

Cookie-kat használunk annak biztosítására, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk weboldalainkon és webes alkalmazásainkon. Amikor továbblép a böngésző beállításainak megváltoztatása nélkül, azt feltételezzük, hogy engedélyt adott a cookie-k fogadására. Böngészője cookie-beállításait azonban bármikor megváltoztathatja.

Szakértelem az első beépítés (OE) területén

A független alkatrészpiacon előnyt jelentő innováció és technológia

 
Az SKF a nagy autógyártók stratégiai partnere világszerte. Az SKF az első beépítéses (OE) termékeket kifejezetten az adott ügyfél számára, az adott alkalmazáshoz fejleszti ki. 


A járművek új generációjának hosszú átfutási idejű fejlesztése miatt az SKF a tényleges termelés megkezdésénél már évekkel korábban aktívan részt vesz a fejlesztési folyamatban. 
Ez az aktív részvétel lehetővé teszi az SKF számára, hogy az innovatív megoldásokat és a legújabb technológia know-how-ját átültesse a termékeibe a független alkatrészpiacon is.

Példák az OE partnerekre - Autók:

  • Volvo Car Corporation
    Kerékagy-csapágy egységek a prémium kategóriás járművek következő generációjához. Kisebb súlyhoz optimalizált, nagy teljesítményű csökkentett súrlódású tömítések a jármű súlyának jelentős csökkentése érdekében anélkül, hogy az negatív hatással lenne a teljesítményre vagy a kényelemre.
  • Tesla Motors
    Energiahatékony mélyhornyú golyóscsapágyak és kis súlyú hibrid (kerámia) csapágyak a teljesen elektromos sportkocsik villanymotorjaihoz és sebességváltóihoz.
  • Audi
    Robosztus, kis súlyú kerékagy-csapágy egység, amely a kompakt autóktól kezdve a terepjárókig számos olyan járműbe beszerelhető, amely a hatékonyabb sebességváltás érdekében optimalizált megoldásokat, valamint az Audi új moduláris MLB Evo-platformját alkalmazza.
  • FCA
    Az első és a hátsó kerekek kerékagy-csapágy egységei a Fiat és Jeep márkanév alatt értékesített négy különböző modell teljesítményének és minőségének optimalizálása érdekében.
  • Volkswagen
    Nagy teljesítményű kiváló minőségű kerékagy-csapágy egységek és MacPherson toronycsapágy egységek. 
  • PSA
    Nagyteljesítményű, kiváló minőségű csapágyak és tömítések számos PSA modellhez.
  • Mazda
    Alacsony súrlódású kerékcsapágy egységek (a normál HBU-hoz képest 20%-kal csökkentett súrlódással), a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló célok elősegítése és az üzemanyag-megtakarítás érdekében, valamint nagy megbízhatósággal rendelkező ragasztott dugattyútömítés a SKYACTIV sebességváltó gyors és zökkenőmentes használatához. Az innovatív ragasztott dugattyútömítés kialakítás, a rugalmas tömítőajak és a peremes kivitel akár 80%-kal csökkenti a felgyűrődést és a súrlódást.
  • Hyundai
    A tömítés és a merevség vonatkozásában akár 50%-os javulást eredményező robusztus MacPherson toronycsapágy egység, strapabíró tömítéssel és szorosan illesztett acél alátéttel.

Példák az OE partneri kapcsolatra - Haszongépjárművek

  • Scania
    Szabadalmazott, innovatív, nagyteljesítményű tömítés ("HiPer Seal"), amelyet kifejezetten az SKF teherautó-kerékcsapágyakhoz fejlesztettek ki. Már a független alkatrészpiacon is elérhető (VKBA 5314).
  • Daimler
    Kompakt motorcsapágy megoldás a speciális célú járműveket - például betonszállító tehergépkocsikat, tűzoltó vagy darus teherautókat - érő nagyobb terhelés elviselésére.
  • Volvo Bus
    Költséghatékony, energiatakarékos és megbízható busz-ajtónyitó az állásidő és az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében. A hagyományos pneumatikus rendszereket felváltó innovatív elektromechanikus megoldás akár 80-90%-kal is csökkenti az energia felhasználást, megközelítőleg 2%-kal növeli az üzemanyag-hatékonyságot és évenként akár 2 tonnával csökkenti a CO2-kibocsátást.

SKF Racing - Ferrari, Ducati és mások

Speciális csapágy- és tömítésmegoldások, valamint mérnöki szolgáltatások a világversenyek élvonalbeli csapatainak

Dovizioso_2015
Ferrari_00P5785
brad-keselowski

 
Az SKF közel egy évszázada dolgozik együtt a világ autó- és motorversenyeinek legnagyobb igényeket támasztó, legrangosabb gyártóival.


Az SKF az autó- és motorversenyipar csúcsminőségű termékeinek fejlesztésétől kezdve a nagy gyártási volumennel rendelkező autóipari ügyfeleknek nyújtott új megoldásokig, valamint a független autóalkatrészpiacon is alkalmazza a szakértelmét.


Az SKF-nek a Scuderia Ferrarival való együttműködése közel 70 éve tart - ez a leghosszabb partneri kapcsolat a Forma 1 történetében. Az együttműködés keretében az SKF korszerű csapágyakat, tömítési megoldásokat és állapotfelügyeleti eszközöket szállít, valamint mérnöki szolgáltatásokat nyújt a Scuderia Ferrarinak.

Az elmúlt néhány évben külön hangsúlyt fektettek az energia-visszanyerő rendszerek fejlesztésének támogatására.


Az SKF a Forma 1-en belül másokkal is partneri viszonyt alakított ki. Partneri kapcsolatban van többek között a Renault F1, a Red Bull Racing team és a Scuderia Toro Rosso, valamint a WilliamsF1 és a McLaren csapatával is.


Az SKF a legtöbb más motorsport kategóriában is szállít különböző alkatrészeket az alvázakhoz, futóművekhez, motorokhoz, sebességváltókhoz és hajtóművekhez.


Az SKF szakmai partnere a Ducati Corse vállalatnak, magas szintű műszaki együttműködésük 1940 óta tart.  A WSBK bajnokságban a Ducatival kialakított partneri kapcsolat még tovább erősödött. A történet a Ducati Desmosedici kalanddal folytatódott a MotoGP világbajnokságon.


Az SKF már közel két évtizede a NASCAR támogatója és szakmai partnere is.

A Penske Racing csapataival kötött partneri megállapodás keretében az SKF a legkeményebb körülmények között tesztelheti termékeit a NASCAR és az IndyCar bajnokságokban.

SKF logo