Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF Szerződött Partneri hálózata

SKF Szerződött Partneri hálózat
Az SKF ügyfeleinek többsége ipari vagy járműipari alkatrészgyártással foglalkozik, és kiszolgálásuk közvetlenül, vagy a szerződött partneri és viszonteladói hálózaton keresztül történik.

A helyi piaci igények felmérése, a hatékony informatikai és logisztikai rendszerek, valamint az SKF magasan képzett alkalmazástechnikai mérnökei és szakemberei által nyújtott támogatás mind-mind nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az SKF viszonteladói hálózata értékes erőforrássá váljon az ügyfelek számára.

Az SKF kétféle forgalmazó partneren keresztül igyekszik a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtani ezeken a csatornákon:

  1. az utángyártott ipari alkatrészeket kiszolgáló SKF Szerződött Partnerekkel
  2. az SKF autóipari alkatrészek forgalmazóival a autóipari végfelhasználóat szolgálják ki
SKF logo