Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

SKF Akadémia


SKF Akadémia oktatási rendszere

Modul felépítésű oktatási rendszerünk kialakítása lehetővé teszi, hogy az Önök igényeinek legmegfelelőbb oktatásainkkal segítsük a műszaki, termelési, karbantartási szervezet munkatársainak felkészítését a költséghatékony üzemviteli feladatok ellátására.

Tanfolyamaink többsége az Állami Foglalkoztatási Szolgálat - Fővárosi Munkaügyi Központ által nyilvántartásba vett képzés - nyilvántartási számunk: 13-0435-04.


Műszaki tartalom

Oktatások megtartása a műszaki, termelési és karbantartó (külső és belső) személyzet részére az alábbiakban részletezett tematika szerint:

  • Csapágy és szerelési ismeretek 1. tanfolyam
  • Csapágy és szerelési ismeretek 2. tanfolyam
  • Csapágy és szerelési ismeretek 3. tanfolyam
  • Csapágy és szerelési ismeretek 1. gyakorlat
  • Csapágy és szerelési ismeretek 2. gyakorlat
  • Kenéstechnikai ismeretek tanfolyam
  • Lineáris egységek és golyósorsók karbantartása, kenése és szerelése
  • Karbantartási ismeretek 1.
  • Karbantartási ismeretek 2.
  • Karbantartási ismeretek gyakorlat
  • Tengelybeállítás alapjai
  • Tengelybeállítás a gyakorlatban
  • Rezgésdiagnosztika alapjai
  • Rezgésdiagnosztika a gyakorlatban
  • PdM, RCM, ODR, TPM karbantartási rendszerek kialakítása
  • Karbantartási, üzemviteli, hibafeltáró és problémamegoldó módszerek és használatuk
  • Pneumatikai ismeretek
  • Elektrotechnikai ismeretek
  • Mikrobiológiai és tisztítás-technológiai ismeretek


A résztvevőknek oktatási segédanyagokat is biztosítunk:

  • SKF Karbantartási Kézikönyvet
  • SKF Főkatalógust
  • Egyéb speciális SKF termékismertetőket, oktatási segédleteket


A tanfolyam - amennyiben az SKF oktató központjában kerül megrendezésre - magában foglalja:

  • Az előadások megtartását audiovizuális szemléltetéssel és szerszám­bemutatóval
  • Gyakorlati szereléstechnikai bemutatót
  • Egyszeri étkezést (ebéd) a résztvevők számára
  • Sikeres vizsga esetén oklevelet


Vállalathoz kihelyezett formában a tanfolyam magában foglalja:

  • Az előadások megtartását audiovizuális szemléltetéssel és szerszám­bemutatóval
  • Gyakorlati szereléstechnikai bemutatót
  • Sikeres vizsga esetén oklevelet


A Karbantartási ismeretek, Gépbeállítási ismeretek és a Rezgésdiagnosztikai ismeretek tanfolyamokhoz az alábbi bemutatóeszközöket biztosítjuk:

Diagnosztika:

  • Rezgésmérő ceruzák
  • Különböző hőmérsékletmérő eszközök
  • Egyszerű rezgésmérő adatgyűjtő rendszerek
  • Spektrum analizátorok
  • Adatfeldolgozó és kiértékelő szoftverek
  • Bemutató mérőpadok a gyakorlati mérési feladatok ellátására
  • Speciális kiegészítő eszközök (ultrahangos-, infra-, mechanikus, stb. mérőeszközök, rendszerek)

Gépbeállítás:

  • TKSA 20 és TKSA 40 lézeres egytengelyűség beállító készülék
  • TMEB 2 lézeres ékszíjtárcsa beállító készülék
  • SKF professzionális lézeres egytengelyűség mérő és beállító rendszer
  • SKF professzionális lézeres mérő és gépbeállító rendszer
  • Bemutató padok a gyakorlati feladatok végrehajtásához
SKF logo