Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Lineáris egységek és golyósorsók karbantartása, kenése, szerelése

Lineáris csapágyazások és golyósorsók szerelése, karbantartása és beállítása, SKF kód: HU360

Lineáris egységek és golyósorsók karbantartása, kenése, szerelése 1.
Lineáris egységek és golyósorsók karbantartása, kenése, szerelése 2.
Lineáris egységek és golyósorsók karbantartása, kenése, szerelése 3.


Olyan elméleti ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítása, amelyek birtokában a hallgató, alkalmassá válik lineáris egységek és golyósorsók szakszerű karbantartására, szerelésére, illetve a berendezés ezen elemeinek (szükség esetén) áttervezésére.


Tanfolyam időtartama: 1-3 nap (1-3 x 8 óra)

  • 1 nap: csak elmélet
  • 2 nap: elmélet és szerelési gyakorlat
  • 3 nap: elmélet, szerelési gyakorlat és beállítási, ellenőrzési gyakorlat

Ajánlott:                       

  • karbantartók (technikusok);
  • szerelők;
  • mérnökök (támogató) részére.


Ajánlott létszám: 10-12 fő


Témakörök:
Lineáris csapágyak elméleti alapjai
  • ISO 1 és ISO 3 méretsorozatok áttekintése.
  • Csapágyak felépítésének vizsgálata.
  • Lineáris csapágyak szerelésének elméleti megismerése.
  • Lineáris csapágyak kenési metódusa.
Lineáris vezetékek elméleti alapjai
  • Vezetékek kialakítása és felépítése.
  • Lineáris vezetékek szerelésének elméleti megismerése.
  • Lineáris vezetékek kenési metódusa.
  • Lehetséges hibalehetőségek bemutatása.
Lineáris egységek károsodási fajtáinak bemutatása

Golyósorsók elméleti alapjai
  • Mángorolt és köszörült orsók típusainak és fajtáinak bemutatása.
  • Mángorolt és köszörült orsók karbantartása és szerelése.
Görgősorsók elméleti alapjai
  • Görgősorsók típusainak és fajtáinak bemutatása.
  • Görgősorsók karbantartása és szerelése.

Elméleti és gyakorlati vizsga

  • A leadott elméleti anyag alapján készített, elméleti (és gyakorlati) kérdésekből kialakított írásos vizsgalap kitöltése, valamint szerelési technológia megírása.
SKF logo