Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Pneumatikai ismeretek


Tanfolyam időtartama: 5 nap (5 x 6 óra), 4 nap (4 x 8 óra)


Ajánlott:

  • gépkezelők;
  • szerelők (beszállítóké is);
  • karbantartók részére.


Ajánlott létszám: 10-12 fő


A tanfolyam helyszíne a megrendelő telephelye, vagy az SKF Zrt. budaörsi oktatóközpontja. Az oktatáson elméleti és gyakorlati oktatás szerepel 4x8 vagy 5x6 órában a mellékelt tematika szerint. Olyan elméleti ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítása, amelyek birtokában a hallgató, szakszerű irányítás mellett, alkalmassá válik pneumatikus berendezések kezelésére, karbantartására és hibaelhárítási feladatok elvégzésére.


Témakörök:

A pneumatika energetikai alapjai

  • A sűrített levegő fizikai tulajdonságai.
  • Állapotváltozások, gáztörvények.
  • A levegő áramlástörvényei.

Pneumatikus rendszerek csoportosítása

  • Kis nyomású berendezések.
  • Normál nyomású berendezések.
  • Nagy nyomású berendezések.
  • Igen nagy nyomású berendezések.

Pneumatikus rendszerek felépítése, elemei

  • Kompresszorok
  • Hűtők
  • Szárítóberendezések
  • Vezetékek
  • Légtartályok
  • Biztonsági szelepek
  • Munkavégző elemek
  • Vezérlőelemek
  • Érzékelők és erősítők
  • Tartozékok

Pneumatikus berendezések szerkezete, működése, karbantartása, hibakeresés gyakorlati alkalmazása

  • A berendezések szerkezeti felépítése.
  • Működési elvek megismerése.
  • Meghibásodások felismerése.
  • Hibakeresés módszerei.
  • Hibaelhárítás.
  • Karbantartás fajtái, módszerei.
  • Karbantartás biztonságtechnikája.

Elméleti és gyakorlati vizsga

  • A leadott elméleti anyag alapján készített, elméleti és gyakorlati kérdésekből kialakított írásos vizsgalap kitöltése.
  • Elvárás minimum 50 %.


SKF logo