Minyak dan gas

Tantangan hulu, tengah dan hilir

Minyak dan gas
Tuntutan global akan minyak dan gas alam perkirakan meningkat sebesar 30% dalam 20 tahun ke depan. Yang menjadi kompetisi adalah menemukan sumber daya di hulu dan memperbesar efisiensi di hilir dan tengah, meskipun terdapat tantangan pasar, tenaga kerja dan kondisi pengaturan.


SKF dapat membantu

Apakah Anda terfokus pada eksplorasi dan produksi, transportasi dan penyimpanan, atau pemrosesan dan penyulingan, SKF mempunyai alat dan teknologi untuk membantu Anda bersaing.

Mengombinasikan keahlian dalam bantalan, segel, pelumasan, dan layanan dengan pengalaman industri selama 25 tahun lebih, SKF memiliki berbagai macam solusi terpadu untuk membantu Anda: 
  • Meningkatkan produksi
  • Mengurangi pemeliharaan
  • Memperpanjang umur manfaat mesin
  • Memotong penggunaan energi  
  • Menurunkan biaya

Setiap aplikasi memiliki kebutuhannya sendiri

Temukan detail tentang solusi untuk memenuhi kebutuhan spesifik aplikasi Anda ketika Anda klik di sini. Harap perhatikan bahwa informasi ini saat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris.
SKF logo