SKF memasok bearing berbobot delapan ton untuk aplikasi pertambangan

  • Berita

    2016 Oktober 07, 10:00 CET

    Bearing rol bulat dimensi ISO terbesar yang pernah dibuat oleh SKF

    Gothenburg, Swedia, 7 Oktober 2016: SKF telah membuat dan memasok bearing rol bulat terbesar yang pernah dibuat perusahaan ini (diameter lubang 1,25 meter) untuk digunakan dalam industri pertambangan. Bearing tersebut dibuat di pabrik SKF di Gothenburg, Swedia.

    “SKF adalah pemimpin dunia dalam bearing rol bulat, yang membuat bearing semua ukuran dan seri – dari yang terkecil, dengan ukuran lubang 20 mm, hingga bearing ukuran besar ini yang berbobot hampir delapan ton” kata Petra Öberg Gustafsson, Product Line Manager bearing pelurusan otomatis SKF.

    Bearing tersebut dilengkapi dengan SKF SensorMount, sebuah sistem unik yang mengukur suaian dudukan bearing yang sesungguhnya pada poros. Ini membantu menghindari risiko dudukan yang tidak tepat, sebuah permasalahan besar pada bearing ukuran besar. Bearing berbobot 7.780 kg. Setiap rol di dalamnya berbobot 42 kg.

    Bearing itu adalah peningkatan kelas SKF Explorer dengan peningkatan keausan, berkat proses perlakuan panas berhak paten yang hampir menggandakan masa pakai dalam kondisi pelumasan buruk dan terkontaminasi.

    SKF dipilih sebagai untuk memasok bearing tersebut karena keahlian dan dukungan Rekayasa Aplikasinya, serta dalam pengetahuan dan pengalaman dalam membuat bearing industri manufakturing berukuran besar.

    Daniel Ortega, Project Manager Pabrik Gothenburg, mengatakan: “Kami telah menjalin kerja sama erat dengan pelanggan, untuk mendesain bearing 241/1250 optimum yang khususnya cocok untuk aplikasi dalam industri pertambangan. Aplikasi ini mempunyai kondisi operasi ekstrem dan sangat menuntut dari perspektif masa pakai bearing.”

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Untuk informasi selanjutnya, hubungi:
    Hubungan Pers: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF adalah pemasok global terkemuka untuk bearing, seal, mekatronika, sistem pelumasan, dan layanan yang meliputi dukungan teknis, layanan pemeliharaan dan keandalan, konsultasi dan pelatihan rekayasa. SKF memiliki kantor perwakilan di lebih dari 130 negara dan memiliki sekitar 17.000 lokasi distributor di seluruh dunia. Penjualan tahunan pada tahun 2015 adalah SEK 75 997 juta dan jumlah karyawan adalah 46 635. www.skf.com

    ® SKF dan SensorMount adalah merek dagang terdaftar dari Grup SKF.

  • Gambar

Download kit pers

Kit pers (22.6 MB)

SKF logo