Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute per assali

Tenuta per assale
La SKF offre una gamma completa di tenute per alberi per le applicazioni degli assali. Per automobili e autocarri leggeri, ma anche per veicoli commerciali per applicazioni heavy-duty Data la posizione di montaggio al di sotto del veicolo, queste tenute sono fortemente esposte agli agenti contaminanti e, pertanto, per garantire una lunga durata di esercizio, l'esclusione di tali agenti costituisce un fattore chiave. La SKF offre una gamma di soluzioni in grado di soddisfare tali requisiti.

Caratteristiche
  • Materiali elastomerici all'avanguardia specificamente concepiti
  • Gamma di caratteristiche idrodinamiche
  • Labbri di esclusione radiale e assiale
  • Molteplici opzioni per il diametro esterno
  • Elemento ausiliario assiale in materiale termoplastico / gomma
  • Se necessario, guida albero in materiale termoplastico

Vantaggi
  • Eccellente compatibilità con liquidi e temperature
  • Migliore azione di pompaggio per la rimozione del liquido in eccesso da labbro di tenuta e interfaccia albero
  • Eccezionale capacità di esclusione degli agenti contaminanti con bussola che funge da anello centrifugatore e labirinto
  • Diametro esterno flangiato che consente il corretto assemblaggio della tenuta
  • Bussola in acciaio inox per elevata durevolezza in ambienti fortemente corrosivi
  • La tenuta ½ metallo : ½ gomma sulla bussola consente un saldo assemblaggio ed eccellenti proprietà di tenuta statica e, al contempo, la dissipazione del calore che si forma nel sotto-labbro
  • Elemento ausiliario assiale che garantisce un'idonea interfaccia labbro e il posizionamento relativo Guida albero che impedisce il danneggiamento della tenuta durante l'installazione sull'albero stesso
SKF logo