Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Coperchi anteriori per trasmissioni

Coperchi anteriori per trasmissioni
Questo modulo di tenuta consiste in una piastra di copertura con una tenuta statica esterna e una tenuta albero rotante interna integrate nell'unità.

Per le grandi dimensioni tipicamente necessarie per il l lato volano delle trasmissioni, la SKF ha sviluppato un modulo economico che utilizza elementi di tenuta statici e dinamici assemblati. In questo caso una tenuta albero separata è assemblata sul diametro interno del coperchio e un O-ring è montato su quello esterno.

Caratteristiche
  • Integra una tenuta statica sul diametro esterno e una tenuta albero rotante
  • Totale flessibilità per il design della tenuta albero rotante (elastomero tradizionale, PTFE, Low Friction)
  • Una "scanalatura" speciale sul diametro esterno consente l'impiego di economici O-ring

Vantaggi
  • Semplicità di installazione
  • Tenuta affidabile per una lunga durata di esercizio
  • Si possono utilizzare design a basso attrito per ridurre al minimo il consumo di carburante e le emissioni di CO2
  • Soluzione economicamente efficiente, poiché il rinforzo di grandi dimensioni non deve essere stampato direttamente


SKF logo