Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Motori per uso generico

L'affidabilità costituisce un requisito essenziale

Ad alta capacità e in diverse varianti, i motori a catalogo sono unità di piccola o media dimensione, generalmente da 1 a 500 kW. Efficienza energetica e funzionamento senza problematiche rappresentano due aspetti fondamentali per la produttività. SKF è la soluzione ideale.

Ottimizzare le prestazioni con SKF

Alla nostra ampia offerta di tenute, cuscinetti standard e grassi, si aggiunge una gamma completa di cuscinetti isolati elettricamente per motori di qualsiasi tipo. Le soluzioni della SKF comprendono inoltre servizi avanzati di analisi elettrica. Ognuna di esse può contribuire a migliorare le prestazioni del motore, mantenere la redditività del macchinario e ridurre i costi nel tempo.

Soluzioni

SKF logo