Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Manutenzione ridotta

Una corretta lubrificazione dei cuscinetti è fondamentale

Oltre al monitoraggio delle prestazioni globali, la manutenzione di un motore elettrico comprende normalmente la lubrificazione dei cuscinetti. Una lubrificazione inadeguata è causa di usura eccessiva, che riduce la durata dei cuscinetti

proprio come l'utilizzo di tenute di scarsa qualità, dove l'ingresso di agenti contaminanti e/o le perdite di lubrificante può inoltre significare un aumento dei costi di esercizio.

Fidatevi della SKF

I cuscinetti schermati e lubrificati a vita della SKF eliminano il bisogno di lubrificazione, rendendoli di fatto una soluzione esente da manutenzione.

La SKF propone un assortimento di cuscinetti con tenute atti a migliorare l'efficienza delle applicazioni riducendone, nel contempo, i costi complessivi.

Soluzioni

SKF logo