Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Soluzioni industriali

Redditività grazie all'affidabilità

Ogni settore deve affrontare sfide specifiche, ma praticamente tutti i settori condividono obiettivi quali aumento del tempo di utilizzo macchinari, riduzione delle attività di manutenzione, aumento della sicurezza, riduzione del consumo energetico e dei costi di proprietà totali. Grazie alle competenze in una vasta gamma di discipline e a decenni di esperienza in qualità di partner tecnico sia degli OEM che degli utenti finali dei principali settori industriali, la SKF non fornisce semplicemente prodotti, ma soluzioni integrate che aiutano i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi.

Ottimizzare la durata di esercizio delle risorse

La stretta collaborazione con gli OEM e gli utenti finali industriali ha consentito alla SKF di sviluppare una capacità di comprensione senza pari, in ambito di interazione tra componenti degli impianti e processi industriali. Oggi, sfruttiamo queste conoscenze per offrire valore aggiunto durante tutte le fasi del ciclo di vita delle risorse. L'SKF Life Cycle Management è il nostro approccio di provata efficienza per l'ottimizzazione del design e del funzionamento delle macchine per la loro intera durata di esercizio. Rivelatesi efficienti in tutti i nostri stabilimenti, le soluzioni della SKF si sono dimostrate preziose anche per i clienti di tutto il mondo.
SKF logo