Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

cookie_information_popup_text_2[77]

Ventole industriali

Le sfide della circolazione

shutterstock_3465803.jpg
Nei ventilatori industriali i cuscinetti funzionano ad alta velocità e sono soggetti a carichi radiali relativamente leggeri. Possono anche essere impiegati in presenza di temperature elevate, sia calde sia fredde, nonché in ambienti inaccessibili. Molto sovente, per la movimentazione di materiali si utilizzano flussi d'aria. Con il passare del tempo, questa procedura porta ad accumuli sulla girante, generando uno squilibrio che porta inevitabilmente a una riduzione del tempo di esercizio e della durata di vita.


SKF può essere di aiuto

Queste sfide operative impongono requisiti impegnativi per le soluzioni di cuscinetti adottate nei ventilatori. La SKF è in grado di affrontarle. Grazie alla sua profonda esperienza diretta, la SKF ha sviluppato una gamma di soluzioni per ventilatori e sistemi industriali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Tali soluzioni consentono di ridurre i costi e garantiscono un funzionamento senza problemi.
SKF logo