Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Pompe industriali

Le sfide dei sistemi di pompaggio moderni

Che si tratti di far circolare l'acqua di una municipalità, di estrarre il petrolio da un fondale oceanico, di convogliare dei fluidi in un impianto chimico, la società moderna ha bisogno di sistemi di pompaggio efficienti e affidabili.

Per gli operatori delle pompe industriali, ciò si traduce nella ricerca di metodologie per abbattere il costo totale di proprietà, ma sempre nel rispetto di una legislazione ambientale sempre più rigida. La sfida per i produttori di pompe consiste nell'aumentare il tempo medio tra i cedimenti e, al contempo, ottimizzare i consumi di energia lungo l'intero ciclo di vita della pompa, visto che l'energia corrisponde al 45% dei costi totali di proprietà della pompa stessa.

SKF può essere di aiuto

In qualità di produttore leader di cuscinetti e soluzioni tecniche per i produttori di pompe, a livello mondiale, SKF collabora strettamente con i principali produttori. Offriamo una gamma completa di servizi e prodotti, dai servizi tecnici innovativi a supporto del processo di progettazione a sistemi di monitoraggio che garantiscono un funzionamento affidabile anche in siti lontani e di difficile accesso.
SKF logo