Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Albero del rotore delle molatrici

Lato ventola

Il cuscinetto è sottoposto ad una combinazione di condizioni qualialte velocità, temperature elevate, carichi pesanti e presenza di polvere.

La soluzione della SKF è un cuscinetto radiale ad una corona di sfere, munito di guarnizioni in gomma a basso attrito o di schermi metallici (la scelta dipende dalle condizioni dell'ambiente). Per assicurare buone prestazioni si utilizza una gabbia in polimero con buone proprietà elastiche e meno sensibile a condizioni di scarsa lubrificazione. Inoltre, il grasso impiegato è di tipo speciale per alta velocità e con ridotta tendenza al trafilamento, il che consente prestazioni ottimizzate.

Lato commutatore

Il cuscinetto deve operare in presenza di alte velocità, temperature elevate e polvere.

La soluzione della SKF prevede un cuscinetto radiale a una corona di sfere munito di tenute in gomma a basso attrito, per garantire buone proprietà di resistenza alla polvere e capacità di operare ad alta velocità Per assicurare buone prestazioni si utilizza una gabbia in polimero con buone proprietà elastiche e meno sensibile a condizioni di scarsa lubrificazione. Il grasso impiegato è di tipo speciale per alta velocità e con ridotta tendenza al trafilamento.

SKF logo